WAGO Elettronica SRL

 

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Wago Auslandsbeteiligungs GmbH
Via Parini, 1                                40033 Casalecchio di R./BO Italy
Nr. R.I. e C.F.: 04288700372 P.I.:01770461208
R.E.A.:BO - 0368336                      Euro 1.000.000 int.vers.

+39 051 613 21 12

+39 051 613 28 88

info-ita@wago.com

  •  
 

Un talento multiplo ad alto profilo

La perfetta corrispondenza fra soluzione d'alloggiamento e elettronica è la ricetta per il successo di un dispositivo perfetto. Questo è quello che WAGO ha raggiunto con il nuovo trasduttore e modulo relè della Serie 857.

WINSTA connettori plug-in

WINSTA® - Le soluzioni Plug&Play sono sempre più richieste dagli elettro-installatori professionisti, soprattutto dove spesso è necessario ridurre al minimo i tempi d'installazione.

Morsetti SMD con azionamento a pressione, Serie 2060

I conduttori flessibili possono essere facilmente inseriti e rilasciati con la semplice pressione sull'azionamento. 

TOPJOB®S

Una gamma di morsetti per il montaggio su guida in grado di soddisfare tutte le applicazioni industriali ed Ex. Morsetti per 2 conduttori, 3conduttori e 4 conduttori, morsetti a 2 e 3 piani per sezioni nominali da 1,5 mm² a 16 mm².

KNX

KnX / EIB nel WAGO-I/O-SYSTEM. Più forza per una maggiore potenza.


Serie 769 - WAGO X-COM®-SYSTEM

Una sintesi fra morsetti modulari e connettori. Il WAGO X-COM®-SYSTEM viene impiegato pricipalmente in quadri di comando e nei controlli.

Serie 787 - Alimentatori

La gamma completa di alimentatori per applicazioni industriali.

Il WAGO-I/O-SYSTEM

Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 è il sistema modulare compatto e indipendente dal bus di cmpo per l'automazione decentralizzata.




 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com