Funktionsklemmen
Trotzen Hitze und Kälte: WAGO Reihenklemmen bis 35 mm²! Trenn- und Messklemmen für Stromwandler und Trennklemmen in Verteilerschränken der Freiluftanlage einer Kraftwerks-Umspannstation.
Trenn- und Messklemmen
Für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 4,0 mm². Maximale Strombelastbarkeit bis 30 A Schaltzustand wird in einer festen Stellung genau definiert. Je nach Variante mit integrierter Prüföffnung für Prüfstecker 2,0 mm und 2,3 mm Durchmesser.
- Trennklemmen und Messklemmen mit Trennmesser, Trennstöpsel, für Wandler-Prüfschaltungen Serie 280 - 282
- Quertrennklemmen und Längsttrennklemmen Serie 282
- Erdleiter-Trennklemme Serie 282
Sicherungsklemmen
Passend für G-Sicherungseinsätze und Kfz-Flachsicherungseinsätze. Schwenkbare Sicherungseinsätze ermöglichen ein einfaches Wechseln der Sicherung und die Bevorratung einer Ersatzsicherung. Defektanzeige optional erhältlich. Die maximale Strombelastbarkeit beträgt 10 bzw. 30 A
- Sicherungsklemmen mit schwenkbaren Sicherungshaltern, Serie 281
- Sicherungsstecker für Basisklemmen Serie 280/281
- Sicherungsklemmen für KFZ-Sicherungen Serie 282
- Sicherungsklemmen seitliche Verdrahtung Serie 282
Initiatoren- und Aktorenklemmen
Für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 2,5 mm². Leuchtdioden zeigen Schaltzustände an. Selbst dünnste Initiatorenleitungen lassen sich ohne Vorbehandlung anschließen. Schraubenlose Steckbrücker. Besondere Varianten erlauben die Auftrennung des Signalpfades oder die Absicherung der Sensor- / Aktorversorgung 24 V oder 230 V.
- Frontverdrahtung horizontale Bauform Serie 270
- Frontverdrahtung abgewinkelte Bauform Serie 280











Funktionsklemmen