WINSTA® - Os nomes são programas
Até agora, o programa de conectores WINSTA® de 3, 4 e 5 pólos era composto por conectores macho e fêmea, diversos distribuidores plugáveis e caixas de distribuição, assim como cabos confeccionados para tarefas de conexão clássicas nas instalações prediais. Para melhorar a comunicação, a família WINSTA® recebeu agora nomes que já são uma indicação do formato ou área de utilização. WINSTA® MIDI
Maximizando possibilidades. O programa de conectores com a maior variedade de componentes (conectores macho/fêmea encaixe, distribuidores, cabos confeccionados e etc.), codificações e cores para trabalhos de instalação clássicos. Até 4 mm2, 250/400 V e 25 A. Todas as outras famílias complementam o WINSTA® MIDI.
Referências
O WINSTA® é adequado para diversas áreas de utilização, como p.ex., construção naval, aeroportos, montagens de stands em feiras, prédios de escritórios, casas pré-fabricadas e vagões em trilhos.
WINSTA® MIDI
Para espaços apertados. Conector compacto de 2 e 3 pólos, p.ex. para sensores/atuadores nas instalações prediais, para iluminação e para condutores de barramento LON. Até 1,5 mm2 até 16 A.
WINSTA® MAXI
Para mais desempenho. Como conector de alimentação nas caixas de distribuição WINSTA®. Até 6 mm2, 250/400V e32 A
WINSTA® EIB
Para o barramento padronizado na automação predial. Até 0,6/0,8 mm de diâmetro, 50V e 3A.
WINSTA® IDC
Para maior flexibilidade. As instalações elétricas com condutores chatos são combinadas p.ex., com WINSTA MIDI e WINSTA EIB. Condutores chatos de 1,5 - 16 mm2 , 250/400V e até 76 A.
WINSTA® RD
WINSTA® RD - Para passagens e tubos arredondados. Formatos arredondados para a instalação em tubos vazios com diâmetro interno de 20 mm, p.ex., usados na construção de casas pré-fabricadas.





















(11) 4591-0199
(11) 4591-0190
Conector WINSTA® para placas de circuito impresso