IEC 60364-1
VDE 0100-100
/.. Disposición de equipos de baja tensión
- Campo de aplicación, objetivo y
fundamentos
IEC 60079-7
EN 60079-7
VDE 0170/0171 parte 6
/ Medios eléctricos auxiliares para
zonas con riesgo de explosión
- Seguridad incrementada "e"
IEC 60439-1
EN 60439-1
VDE 0660 parte 500
/ Combinaciones de aparatos
de conexión de baja tensión -
Tipo homologado y
tipo de combinaciones parcialmente homologadas
EN 50110-1
VDE 0105 parte 1
/ Funcionamiento de instalaciones eléctricas
IEC 60079-11
EN 50020
VDE 0170/0171 parte 7
/ Medios auxiliares eléctricos para
zonas con riesgo de explosión
- Autoseguridad "i"
IEC 60439-3
EN 60439-3
VDE 0660 parte 504
/- Requisitos especiales en cuanto a
Combinaciones de conexión de aparatos de baja tensión
su manipulación
entrada a legos
- distribuidor de instalación
IEC 61140
EN 61140
VDE 0140 parte 1
/ Protección contra descarga eléctrica
- Requisitos generales para
equipos y medios auxiliares
IEC 60079-14
EN 60079-14
VDE 0165 parte 1
/ Disposición de equipos eléctricos en
zonas con riesgo de explosión
EC 61643-1
En 61643-11
VDE 0675 parte 6-11
/ Aparatos de sobretensión para
baja tensión
- Derivador de sobtensión para
aparatos de protección contra exceso de tensión para
utilizar en equipos de baja tensión -
Requisitos y comprobaciones
VDE 0100 parte 710
/ Disposición de equipos de baja tensión
- Requisitos para talleres productivos,
estancias y equipos especiales
Parte 710: Ámbitos utilizados por la medicina
IEC 60079-15
EN 50021
VDE 0170/0171 parte 16
/ Medios auxiliares eléctricos para
ámbitos con riesgo de explosión
- Tipo de protección de encendido "n"
IEC 60335-1
EN 60335-1
VDE 0700 parte 1
/ Seguridad de aparatos eléctricos para
uso doméstico y usos similares
- Requisitos generales
DIN VDE 0108 parte 1
/ instalaciones de alto voltaje y corriente de seguridad
en instalaciones de construcción
para la reunión de personas
- Generalidades
IEC 60038
HD 472 S1
VDE 0175
/ Tensiones normalizadas IEC
IEC 60598-1
EN 60598-1
VDE 0711 parte 1
/ Lámparas
- Requisitos generales y
comprobaciones
IEC 60664-1
EN 60664-1
VDE 0110 parte 1
/ Coordinación de aislamiento para
medios auxiliares en equipos de baja tensión
- Fundamentos, requisitos y
comprobaciones
DIN VDE 0298 parte 1
/ Utilización de cables y
conducciones aisladas para
equipos de alto voltaje
- Valores recomendados para
carga de corriente de cables y
conducciones para distribución rígida en
edificios y distribución de cables
flexibles
IEC 60320-1
EN 60320-1
VDE 0625 parte 1
/ Dispositivos de conexión de aparatos
para uso doméstico y
similares usos generales
- Requisitos generales
IEC 60204-1
EN 60204-1
VDE 0113 parte 1
/ Equipamiento eléctrico de máquinas
- Requisitos generales
IEC 60112
EN 60112
VDE 0303 parte 11
/ Procedimiento para determinación de
número de comprobación y número de comparación de
formación de vías de fuga de,
materiales aislantes sólidos
IEC 60352-1
EN 60352-1
/ conexiones eléctricas sin soldadura;
conexiones de bobinas
- Requisitos generales,
Procedimiento de comprobación y recomendaciones de aplicación
VDE 0118 parte 1
/ Disposición de instalaciones eléctricas en
Minería subterrránea
- Determinaciones generales
IEC 60529
EN 60529
VDE 0470 parte 1
/ Tipos de protección con carcasa (IP-Code)
- Aparatos de comprobación y procedimiento de comprobación
IEC 60352-2
EN 60352-2
/ conexiones eléctricas sin soldadura;
conexiones de crimpado
- Requisitos generales,
Procedimiento de comprobación y recomendaciones de aplicación
IEC 60079-0
EN 50014
VDE 0170/0171 parte 1
/ Medios eléctricos de producción para
ámbitos con riesgo de explosión
- Determinaciones generales
IEC 60998-2-5
prEN 60998-2-5
/- Requisitos especiales de
cajas de conexión (conectar
y/o derivar) para bornas
o material de conexión
IEC 60352-3
EN 60352-3
/ conexiones eléctricas sin soldadura;
conexiones de desplazamiento de aislante sin soldadura y accesibles
- Requisitos generales,
Procedimiento y recomendaciones de aplicación
IEC 60999-1
EN 60999-1
VDE 0609 parte 1
/ Material de conexión
-Conductores eléctricos de cobre-
Requisitos de seguridad para
puntos de conexión atornillables y
puntos de conexión sin tornillos
- Requisitos generales y especiales
para puntos de conexión para
conductores de
0,2 mm2 hasta inclusive 35 mm2
IEC 60947-1
EN 60947-1
VDE 0660 parte 100
/ Dispositivos de conexión de baja tensión
- Determinaciones generales
IEC 60352-4
EN 60352-4
/ conexiones eléctricas sin soldadura;
conexiones de desplazamiento de aislante sin soldadura y no accesibles
- Requisitos generales,
Procedimiento de comprobación y recomendaciones de aplicación
11 IEC 60999-2
EN 60999-2
/- Requisitos generales y especiales
para puntos de conexión correspondientes a
conductores de
35 mm2 a inclusive 300 mm2
IEC 60947-7-1
EN 60947-7-1
VDE 0611 parte 1
/- Dispositivos auxiliares;
Bornas de carril para conductores de cobre
IEC 60352-5
EN 60352-5
/ conexiones eléctricas sin soldadura;
conexiones insertables
- Requisitos generales,
Procedimiento de comprobación y recomendaciones de aplicación
IEC 60998-1
EN 60998-1
E VDE 0613 parte 1
/ Material de conexión para circuitos de baja tensión
domésticos
y usos similares
- Requisitos generales
IEC 60947-7-2
EN 60947-7-2
VDE 0611 parte 3
/- Dispositivos auxiliares;
conductores de seguridad de bornas de carril para
conductor de cobre
IEC 60352-6
EN 60352-6
/ conexiones eléctricas sin soldadura;
conexiones de penetración
- Requisitos generales,
Procedimiento de comprobación y recomendaciones de aplicación
13 IEC 60998-2-1
EN 60998-2-1
E VDE 0613 parte 2-1
/- Requisitos especiales para
material de conexión en calidad de
medios de producción autónomos con bornas de atornillado
IEC 60947-7-3
EN 60947-7-3
VDE 0611 parte 6
/- Dispositivos auxiliares; Requisitos de seguridad
para bornas
de carril de aseguramiento
IEC 60352-7
EN 60352-7
/ conexiones eléctricas sin soldadura;
conexiones con resorte de presión
- Requisitos generales,
Comprobación y recomendaciones de uso
IEC 60998-2-2
EN 60998-2-2
E VDE 0613 parte 2-2
/- Requisitos especiales para
material de conexión en calidad de
medios auxiliares autónomos con
puntos de conexión sin tornillos
IEC 61984
EN 61984
VDE 0627
/ Requisitos de seguridad de conectores
y comprobaciones
IEC 60998-2-3
EN 60998-2-3
E VDE 0613 parte 2-3
/- Requisitos especiales para
material de conexión en calidad de
medios de producción autónomos con bornas de separación
IEC 60512-1
EN 60512-1
/ Conectores para instalaciones
electrónicas – Procedimiento de medición y comprobación
- Generalidades
     

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com