カタログ・チラシダウンロード
各種カタログをPDF形式でダウンロードできます。
ワゴI/Oシステム補足カタログ
ワゴI/Oシステム総合カタログ W4 Vol.3 発行以降に発売された製品の中で日本で発売可能な製品の仕様(データーシート)をモジュール毎に掲載
|
製品説明 |
型番 |
容量 |
ダウンロード |
掲載日 |
| 三相電源電力測定モジュール | 750-493 | 156KB | download |
'09/11/05 |
| 4チャンネルAOモジュール 0/4-20mA | 750-553,555 |
233KB |
'09/06/26 | |
| 8チャンネルDIモジュール NPNタイプ | 750-436,437 | 240KB | download | '09/06/26 |
| 8チャンネルDOモジュール NPNタイプ | 750-536 | 206KB | download | '09/06/26 |
| 8チャンネルDOモジュール PNPタイプ | 750-537 | 160KB | download | '09/04/24 |
| 16DIモジュール フラットケーブル PNPタイプ | 750-1400 | 90KB | download | '09/08/10 |
| 16DIモジュール フラットケーブル NPNタイプ | 750-1402 | 90KB | download | '09/08/10 |
| 16DOモジュール フラットケーブル PNPタイプ | 750-1500 | 90KB | download | '09/08/10 |
| 16DOモジュール フラットケーブル NPNタイプ | 750-1501 | 90KB | download | '09/08/10 |
| 8DI 8DO モジュールフラットケーブル PNPタイプ | 750-1502 | 90KB | download | '09/08/10 |
| 16DIモジュール PNPタイプ | 750-1405 | 85KB | download | '10/02/17 |
| 16DIモジュール NPNタイプ | 750-1407 | 85KB | download | '10/02/17 |
| 16DOモジュール PNPタイプ | 750-1504 | 85KB | download | '10/02/17 |
| 16DOモジュール NPNタイプ | 750-1505 | 85KB | download | '10/02/17 |
| 8DI 8DO モジュール PNPタイプ | 750-1506 | 85KB | download | '10/02/17 |
| 16chモジュール使用上のご注意 | - | 23KB | download | '09/08/10 |
| DALI/DSI マスタモジュール | 750-641 |
166KB |
'09/05/29 | |
| Ethernet TCP/IP エコカプラ | 750-352/020-000 | 175KB |
'09/05/28 | |
|
Ethernet TCP/IP エココントローラ |
750-843 |
213KB |
'10/02/03 | |
|
Ethernet TCP/IP 2ポートコントローラ |
750-871 |
224KB |
'09/04/24 | |
|
Ethernet TCP/IP&RS232 コントローラ |
750-873 |
210KB |
'09/04/24 | |
| Ethernet RJ-45コネクタ | 750-975 | 154KB | download | '09/06/26 |
| PROFINET フィールドバスカプラ | 750-340 | 184KB |
'09/04/24 | |
| PROFINET 2ポートフィールドバスカプラ | 750-370 | 172KB |
'09/04/24 | |
| CANopen 専用コネクタ+ケーブル M12 IP67コネクタタイプ |
756-14xx/xx-xxx | 586KB | download | '09/10/26 |
| CANopen 専用コネクタ+ケーブル D-subコネクタアセンブリタイプ |
- | 349KB | download | '09/10/26 |
| M12 IP67コネクタ | 756-92xx | 157KB | download | '09/06/26 |
| WAGO-I/O-IPC-G2 Linux2.6 | 758-870 |
201KB |
download | '09/05/29 |
| WAGO-I/O-IPC-C6 Linux2.6 | 758-874 |
199KB |
'09/05/29 | |
| WAGO-I/O-IPC-C10 E Linux2.6 | 758-875 |
201KB |
'09/05/29 | |
| WAGO-I/O-IPC-P14 Linux2.6 | 758-876 |
200KB |
'09/05/29 |
756シリーズ
IP67 センサ/アクチュエータ・ケーブル756シリーズカタログ
IP67仕様の756センサ/アクチュエータ用ケーブル/コネクタの技術仕様です。
IP67をカバーする751(AS-Interface),755(フュールドバス I/O)、757(センサ/アクチュエータ・ボックス)の各製品などに使用できます。
(PDF形式 1MB)
download
757シリーズ
センサ/アクチュエータボックス757シリーズカタログ
IP20の750シリーズに接続し、IP67の環境下で使用できる757センサ/アクチュエータ・ボックス用の技術仕様です。
(PDF形式 1.3MB)
download



ワゴI/Oシステムカタログ
WAGO I/Oシステム用19インチラックシャシ 850-019R


