Isolar e medir
Bornes de isolamento de 5,2 mm de largura da série 2002 para utilização em instalações de controle, na tecnologia de medição de processos e na comutação de conversores, complementarão as versões de 2 e 4 condutores incluindo bornes de passagem de contorno igual ao do programa de bornes TOPJOB®S.
- Status de comutação facilmente detectável através da lâmina de separação oscilante.
- A lâmina de separação não é coberta pelos condutores conectados.
- Duas aberturas laterais e uma central para identificação através de etiquetas identificadoras ou faixas de identificação TOPJOB®S.
- Dois caminhos para ponte com a mesma posição que os bornes da série 2002.
- Interligações antes ou após a lâmina de separação, dependendo da escolha do lado de alimentação.
- Duas aberturas de teste por nível, diâmetro de 2 mm, para fins de teste com contato plugável.
- Disponível: Agosto de 2006
Perfil do produto:
Bornes de isolamento TOPJOB®S com 2 e 4 condutores,
Série 2002
Largura do borne: 5,2 mm
Área de secção transversal: 0,25 mm2 - 2,5 mm2 / 4 mm2 (com/sem isolador de terminal)
Voltagem nominal: 400 V/6 kV/3
Corrente nominal: 16 A





