Compactos especialistas em diagnósticos
Bornes de saída de 4 ou 8 canais digitais para o WAGO-I/O-SYSTEM estarão disponíveis no futuro com a opcional função de diagnóstico.
WINSTA® - Os nomes são programas
A família WINSTA® recebeu agora nomes que já são uma indicação do formato ou da área de utilização
WAGO e cadenas
A partir de agora estão disponíveis dados em CAD para envio de dados do sortimento de produtos do PartServer.
Relógio controlado por rádio em nós de barramento de campo
Não é apenas o tempo real que é solicitado na tecnologia de controles, mas também a hora deve estar correta. Para o WAGO-I/O-SYSTEM essas informações são agora disponíveis por rádio-controle.
TOPJOB®S 2- und 4-Leiter Trennklemmen
5,2 mm breite Trennklemmen, Serie 2002, zum Einsatz in Steuerungsanlagen, in der Prozessmesstechnik und in Wandlerschaltungen.
Ethernet em tempo real nas áreas da instalação
O WAGO-I/O-SYSTEM 750 obtém conexão para Ehternet Powerlink. A WAGO concede ao seu sistema de barramento de campo, altamente modular e comprovado pela indústria, um acoplador que atende as especificações do Ethernet Powerlink V2.0.




55-11-4591-0199
55-11-4591-0190