Bornes de isolamento em dois níveis TOPJOB®S
Em apenas 5,2 mm de largura, são acomodados em dois níveis, dois bornes de isolamento com potencial externo. Isso economiza espaço na disposição em série, sem abrir mão da visão geral. As duas lâminas de separação estão localizadas entre os condutores do nível mais alto e oferecem por isso, um bom controle visual a qualquer momento. As áreas de utilização são instalações de controle e de tecnologia de medições de processos.
- Status de comutação facilmente detectável através da lâmina de separação oscilante.
- Identificação individual de cada ponto de borne.
- Possibilidades de identificação adicional através de um suporte de identificação.
- Cada nível um trilho de ponte, separação antes ou após a ponte, dependendo da direção da alimentação.
- Duas aberturas de teste por nível, diâmetro de 2 mm, para fins de teste por contato de inserção.
- Disponível: Setembro de 2006
Perfil do produto
Bornes de isolamento de dois níveis TOPJOB®S Série 2002
Largura do borne: 5,2 mm
Área de secção transversal: 0,25 mm2 - 2,5 mm2 /4 mm2 (com/sem isolador de terminal)
Voltagem nominal: 400V/6 kV/3
Corrente nominal: 16 A





