WAGO direct 1/2007

Serrage d'une borne de 95 mm2 de section en un tour de main. Gamme de bornes sur rail pour les sections nominales de 35 mm², 50 mm² et 95 mm². Ces bornes sont précises et sûres. Elles permettent une connexion rapide et confortable. De plus, elles serrent tout conducteur d'une section de 6 mm2 jusqu'à 95 mm2 (AWG 4 jusqu'à 4/0) – une plage de sections beaucoup plus grande que celles des autres bornes comparables qui sont disponibles sur le marché. Les trois bornes sur rail de la série 285 remplissent les exigences des applications pour des courants nominaux maximales de 232 A.
(PDF-Datei 2 MB)
 
 

WAGO direct 2/2006

Bornes multifonctions sur le même profil : amplificateurs isolateurs, convertisseurs de mesure, modules relais : une gamme de produit complète pour n'importe quel signal. Les bornes multifonctions de la série 857 disposent toutes du même profil. Les amplificateurs isolateurs, les convertisseurs de mesure ainsi que les modules relais sont parfaitement adaptés les uns aux autres, à savoir non seulement du point de vue de leur apparence.
(Fichier pdf, 1,5 MB)
 
 

WAGO direct 1/2006

Après 10 ans d’expérience dans le domaine des modules d’E/S avec indice de protection IP20, l’entreprise WAGO marque d’une pierre blanche la technique d’automatisation grâce au lancement d’une nouvelle gamme de module d’E/S avec indice de protection IP67. WAGO SPEEDWAY 767 est bien réfléchie jusqu’au plus petit détail.
(fichier pdf, 530kB)
 
 

WAGO Special 1/2006

WINSTA® – Le nom d'une gamme complète. Pour améliorer la communication, la gamme de produit WINSTA® a dorénavant un nom qui donne déjà une petite indication de la forme de construction et du domaine d'application. Le nouveau catalogue WINSTA® présente la gamme de produit WINSTA® Programm actuelle.
(fichier pdf, 980 kB)
 
 

WAGO direct 2/2005

Condition Monitoring via le système WAGO-I/O-SYSTEM. Contrôle à un coût partciculièrement raisonnable grâce à l'intégration dans des nœuds de bus de terrain WAGO.
(fichier pdf, 550 kB)
 
 

WAGO direct 1/2005

TOPJOB® S : La gamme de bornes sur rail. Dorénavant aussi disponible pour l'utilisation dans le bâtiment. Un seul programme de bornes sur rail pour toutes les applications industrielles (aussi Exe) et l'automation du bâtiment. (Fichier pdf, 650 kB)
 
 

WAGO direct 2/2004

Communication certifiée selon ODVA : Le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 a subi le test de conformité Ethernet/IP (fichier pdf, 800 kB)
 
 

WAGO direct 1/2004

Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec indice de protection IP67. Collecteurs de données pour environnements sévères (fichier pdf, 730 kB)
 
 

WAGO direct 2/2003

Des bornes de bus avec niveau de câblage séparé complètent la gamme WAGO-I/O-SYSTEM
 
 

WAGO direct 1/2003

Bornes sur rail WAGO TOPJOB®S avec connexion CAGE CLAMP®S : Un nouveau pas de géant !
 
 

WAGO direct 2/2002

Technique innovante de raccordement électrique utilisée dans le ICE 3 (équivalent du T.G.V. français en Allemagne) : Technique de raccordement sûre pour des connexions sans limites
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com