Bornes multifonctions sur le même profil
Le succès d'un appareil parfait est garanti par une existence concertée de la solution de bâtiment et de l'électronique. WAGO a rempli cette exigence avec le lancement de ses nouveaux convertisseurs de mesure et ses moules relais de la série 857.
WAGO et cadenas
Dorénavant, les données CAD de la gamme de produit WAGO sont disponibles sur le serveur « PartServer » et peuvent être envoyées.
Profisafe: Haute puissance dans un espace extrêmement réduit
Composants configurables pour compléter la gamme Profisafe pour le système WAGO-I/O-SYSTEM.
Bornes sectionnables TOPJOB®S à deux étages.
Deux bornes sectionnables avec des potentiels indépendants sont logées sur deux étages sur un pas de seulement 5,2 mm. Une économie de place à l'assemblage ainsi qu'un montage clair sont garantis.
Ethernet sur le terrain en temps réel
WAGO-I/O-SYSTEM 750 sur Ethernet Powerlink Pour son système de bus de terrain modulaire qui a fait ses preuves dans le domaine industriel, WAGO lance un coupleur de bus de terrain remplissant les exigences de la spécification Ethernet Powerlink V2.0.
Bornes compactes avec fonction diagnostic
Dorénavant, les bornes de sorties digitales à 4 ou 8 canaux prévues pour le système WAGO-I/O-SYSTEM sont disponibles avec une fonction diagnostic (en option).




0032 / 2 / 7179090
0032 / 2 / 7179099