Tabela: Material de isolamento padrão
Material |
PA 6,6 |
PA 6,6 |
PC |
|---|---|---|---|
| Inflamabilidade
Teste de combustão de acordo com a UL 94, categoria |
V0 | V2 | V2 |
| Teste de filamento incandescente de acordo com a IEC 60695-2-10/11+12 | 960 °C | 850 °C | 850 °C |
| Índice de oxigênio | 37 | 27 | 26 |
| Resistência contra corrente de fuga de acordo com a IEC 60112 CTI | 600 | 375 | 275 |
| Resistência à temperatura HDT/B (0,45 Mpa) | 200 °C rápido | 280 °C rápido | 140 °C |
| com esforço mecânico | 105 °C permanente | 115 °C permanente | 125 °C |
| Resistência ao calor
Teste de pressão esférica de acordo com a EN ISO 2039-1 Dispositivo de teste B |
aprovado em 125 °C | aprovado em 125 °C | aprovado em 125 °C |
| Resistência de superfície | 1010 -1013 Ω | 1013 -1016 Ω | 1015 Ω |
| Resistência de contato espec. | 1015 Ω / cm | 109 -1015Ω / cm | 1013 Ω / cm |
| Reistência dielétrica | 30 kV / mm | 25 kV / mm | 29 kV / mm |
Poliamida (PA 4,6)
A poliamida (PA 6,6) que a WAGO utiliza é um PA modificado sem halogênio, fluorcarbono, organo clorado, silicone, asbesto, cádmio e formaldeído.
Ele é neutro em corrosão com propriedades de baixa combustão e auto-extinguíveis (classificação de acordo com a UL 94, V0), para resistência a temperaturas constantes de 105 °C.
Essa resistência a temperatura constante se refere a carga mecânica, de acordo com a UL-Index RTI-Mechanical STR, para que com isso todas as propriedades de isolamento elétrico e mecânico permaneçam mantidas com uma margem de segurança suficiente.
A temperatura limite para períodos curtos é de 200 °C. A mesma filosofia de segurança baseia os dados em relação a temperatura limite mais baixa. Para temperaturas de até -35°C é garantido que não ocorrerá danos ao material de isolamento. No estado montado e com fiação, todos os produtos WAGO podem ser utilizados até -60ºC.
A umidade absorvida do ambiente em média de até 2,5%, é vinculada de forma química à estrutura, através da se obtém uma elasticidade ideal e segura contra rupturas.
A estabilização básica foi comprovada na prática como sendo suficiente contra danos de ozônio ou raios UV por diversos anos. A resistência a intempéries é boa e o PA foi comprovado também na utilização nos trópicos.
Peças moldadas de poliamida são termoresistentes. Nenhuma fonte de oxigênio ou outros elementos biogenéticos é oferecido aos microorganismos. Culturas de bactérias terrenas anaeróbicas, como fungo e enzimas não causam qualquer modificação desvantajosa. Contra combustíveis, os principais óleos e graxas, assim como os materiais de limpeza comuns, como álcool, freon, diclorodifluorometano, tetraclormetano, esse material isolante se comprovou extremamente resistente. A resistência contra ácidos é dependente do tipo de ácido e sua concentração. Declarações sob solicitação.
A absorção de fábrica do granulado do material de isolamento internamente na WAGO, ocorre principalmente com certificado de teste de material e testes de materiais especiais.
Poliamida (PA 4,6)
Essa demonstra em relação a PA 6.6 uma significativamente mais alta estabilidade de forma no calor. Sua estabilidade em temperatura constante com carga mecânica é classificada com 115 ºC. A estabilidade de temperatura constante em 10.000 horas está em 140 ºC. Por curtos períodos o PA do tipo 4.6 utilizado pela WAGO pode ser utilizado em até 280 ºC.
Outros dados podem ser obtidos na tabela.
Policarbonato (PC)
Algumas de suas propriedades de destaque são:- O PC destaca-se através de uma alta estabilidade de forma no calor. Ele tem alta resistência, rigidez, dureza e viscosidade até 135ºC.
- boas propriedades elétricas que não são alteradas mesmo sob influências da umidade. Suas propriedades de isolamento são praticamente independentes da temperatura e umidade.
- alta estabilidade dimensional graças à pequena redução e devido a pouca absorção de água (umidade relativa de aprox. 0,2%)
- alta resistência à intempéries
- alta resistência contra alta radiação de energia
- auto-extinguível
- transparência vitral e alto brilho de superfície
O PC utilizado é um tipo de alta viscosidade que demonstra uma alta resistência a produtos químicos. Declarações sob solicitação. Devido a totalidade das propriedades, p.ex., resistência ao calor, ao fogo, transparência e viscosidade, o PC é um material de primeira qualidade que encontrou na engenharia elétrica uma alta aceitação.






