IEC 60364-1
VDE 0100-100
/.. Construção de instalações de baixa-tensão
- Área de aplicação, fim e
fundamentos
IEC 60079-7
EN 60079-7
VDE 0170/0171 Parte 6
/ Equipamentos elétricos para
áreas com risco de explosão
- Segurança aumentada „e“
IEC 60439-1
EN 60439-1
VDE 0660 Parte 500
/ Combinações de equipamentos de
comutação de baixa-tensão -
Teste de tipo e
teste parcial de combinação de tipo
EN 50110-1
VDE 0105 Parte 1
/ Funcionamento de instalações elétricas
IEC 60079-11
EN 50020
VDE 0170/0171 Parte 7
/ Equipamentos elétricos para
áreas com risco de explosão
- Segurança intrínseca „i“
IEC 60439-3
EN 60439-3
VDE 0660 Parte 504
/- Exigências especiais para
combinações de equipamentos de comutação de baixa tensão
cujo funcionamento
tenha acesso a leigos
- Distribuidor de instalação
IEC 61140
EN 61140
VDE 0140 Parte 1
/ Proteção contra impacto elétrico
- Exigências gerais para
instalações e equipamentos
IEC 60079-14
EN 60079-14
VDE 0165 Parte 1
/ Construção de instalações elétricas em
áreas com risco de explosão
EC 61643-1
En 61643-11
VDE 0675 Parte 6-11
/ Equipamentos de proteção contra sobre-carga para
baixa tensão
- Descarregadores de sobre-carga para
equipamentos de proteção contra sobre-carga para a
utilização em instalações de baixa tensão -
Exigências e testes
VDE 0100 Parte 710
/ Construção de instalações de baixa voltagem
- Exigências para estabelecimento fixo,
Espaços e instalações de tipo especial
Parte 710: Áreas de uso medicinal
IEC 60079-15
EN 50021
VDE 0170/0171 Parte 16
/ Equipamento elétrico para
áreas com risco de explosão
- Grau de proteção contra combustão „n“
IEC 60335-1
EN 60335-1
VDE 0700 Parte 1
/ Segurança de equipamentos elétricos para a
utilização doméstica e fins semelhantes
- Exigências gerais
DIN VDE 0108 Parte 1
/ Instalações de alta potência e fornecimento de energia de segurança
e instalações de montagem
para grupos de pessoas
- Gerais
IEC 60038
HD 472 S1
VDE 0175
/ Tensões padrão IEC
IEC 60598-1
EN 60598-1
VDE 0711 Parte 1
/ Iluminação
- Exigências gerais e
testes
IEC 60664-1
EN 60664-1
VDE 0110 Parte 1
/ Coodernação de isolamento para equipamentos
elétricos em instalações de baixa voltagem
- Princípios, exigências e
testes
DIN VDE 0298 Parte 1
/ Utilização de cabos e
condutores isolados para
instalações de energia elétrica
- Valores recomendados para a
capacidade de carga de cabos e
condutores para a colocação fixa em
prédios e de condutores
flexíveis
IEC 60320-1
EN 60320-1
VDE 0625 Parte 1
/ Mecanismos de conectores de equipamentos
para utilização doméstica e
outros fins semelhantes
- Exigências gerais
IEC 60204-1
EN 60204-1
VDE 0113 Parte 1
/ Equipamento elétrico de máquinas
- Exigências gerais
IEC 60112
EN 60112
VDE 0303 Parte 11
/ Procedimento para determinação do
Número de teste e o número de comparação do
controle de fuga de materiais
fixos de isolamento
IEC 60352-1
EN 60352-1
/ Conexões elétricas sem solda;
Ligações bobinadas
- Exigências gerais,
Procedimento de teste e Instruções de uso
VDE 0118 Teil 1
/ Construção de instalação elétrica em
mineração abaixo do dia
- Determinações gerais
IEC 60529
EN 60529
VDE 0470 Parte 1
/ Grau de proteção através da carcaça (Código IP)
- Dispositivos de teste e procedimentos de teste
IEC 60352-2
EN 60352-2
/ Conexões elétricas sem solda;
Conexões crimpadas
- Exigências gerais,
Procedimento de teste e Instruções de uso
IEC 60079-0
EN 50014
VDE 0170/0171 Parte 1
/ Equipamentos elétricos para
áreas com risco de explosão
- Determinações gerais
IEC 60998-2-5
prEN 60998-2-5
/- Exigências especiais em
caixa de junção (conectar
e/ou ramificar) para bornes
ou material de ligação
IEC 60352-3
EN 60352-3
/ Conexões elétricas sem solda;
Conexões de borne por corte sem solda e acessíveis
- Exigências gerais,
Procedimento de teste e Instruções de uso
IEC 60999-1
EN 60999-1
VDE 0609 Parte 1
/ Material de ligação
-Condutor elétrico de cobre
Exigências de segurança para
pontos de borne e
pontos de borne sem parafuso
- Exigências gerais e
específicas para pontos de borne para
condutores de
0,2 mm2 até inclusive 35 mm2
IEC 60947-1
EN 60947-1
VDE 0660 Parte 100
/ Dispositivos de comutação de baixa tensão
- Determinações gerais
IEC 60352-4
EN 60352-4
/ Conexões elétricas sem solda;
Conexões de borne por corte sem solda e não acessíveis
- Exigências gerais,
Procedimento de teste e Instruções de uso
11 IEC 60999-2
EN 60999-2
/- Exigências gerais e específicas
para pontos de borne de
condutores com
35 mm2 até inclusive 300 mm2
IEC 60947-7-1
EN 60947-7-1
VDE 0611 Parte 1
/- Acessórios de auxílio;
Bornes para condutores em cobre
IEC 60352-5
EN 60352-5
/ Conexões elétricas sem solda;
Conexões de pressão
- Exigências gerais,
Procedimento de teste e Instruções de uso
IEC 60998-1
EN 60998-1
E VDE 0613 Parte 1
/ Material de conexão para circuitos elétricos de baixa tensão
domésticos
e fins semelhantes
- Exigências gerais
IEC 60947-7-2
EN 60947-7-2
VDE 0611 Parte 3
/- Acessórios de auxílio;
Bornes de condutores de proteção para
condutores de cobre
IEC 60352-6
EN 60352-6
/ Conexões elétricas sem solda;
Conexões de passagem
- Exigências gerais,
Procedimento de teste e Instruções de uso
13 IEC 60998-2-1
EN 60998-2-1
E VDE 0613 Parte 2-1
/- Exigências especiais para
materiais de ligação como equipamento
independente com bornes de parafuso
IEC 60947-7-3
EN 60947-7-3
VDE 0611 Parte 6
/- acessórios de auxílio; exigências de segurança
Para bornes de
fusíveis
IEC 60352-7
EN 60352-7
/ Conexões elétricas sem solda;
Conexões de bornes de mola
- Exigências gerais,
Procedimento de teste e Instruções de uso
IEC 60998-2-2
EN 60998-2-2
E VDE 0613 Parte 2-2
/- Exigências especiais para
materiais de ligação como equipamentos
independentes com pontos de borne
sem parafusos
IEC 61984
EN 61984
VDE 0627
/ exigências de segurança para conectores
e testes
IEC 60998-2-3
EN 60998-2-3
E VDE 0613 Peça 2-3
/- Exigências especiais para
materiais de ligação como
equipamento independente com os bornes de corte
IEC 60512-1
EN 60512-1
/ conectores para instalações
elétricas – Procedimentos de medição e teste
- Gerais

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com