WINSTA® MIDI - Maximizando possibilidades!
O programa de conectores com a maior variedade de componentes (conectores macho/fêmea encaixe, distribuidores, cabos confeccionados e etc.), codificações e cores para trabalhos de instalação clássicos. Até 4 mm2, 250/400 V e 25 A. Todas as outras famílias complementam o WINSTA® MIDI.Soluções plug and play tornam-se cada vez mais importantes em instalações elétricas profissionais, porque os tempos de instalação muitas vezes são reduzidos a um mínimo. Quando, após um planejamento dispendioso e processos de autorização, a decisão para um novo objeto é tomada, normalmente o tempo já está bem adiantado. Para não colocar em risco o prazo de instalação, os trabalhos individuais devem ser sincronizados e planejados.Não sobra então tempo para, por exemplo, passar a fiação na instalação de 700 lâmpadas em um prédio de aeroporto de forma convencional.
O WINSTA® MIDI tem exatamente essa característica. Através da variedade de produtos existentes, cada lâmpada pode ser preparada em um terminal conectável e montada de forma simétrica com cabos e distribuidores confeccionados. Tudo conectável, rápido e sem erros com materiais elétricos testados. Aqui é necessária uma solução rápida e sem erros que possa ser harmonizada com o teto e com a estrutura.
Perfil do produto WINSTA® MIDI
- Conectores macho e peças fêmea isoladas para montagem personalizada.
- Encaixe para a conexão de equipamentos
- Condutores de conexão e ligação confeccionados.
- Distribuidor nos mais diversos modelos (distribuidor em h; distribuidor em t; distribuidor de comutação para desativação e troca; distribuidor trifásico para corrente alternada; distribuidor com alterador de fases; caixas de distribuição com fiação individual e etc.)
- Componentes livres de manutenção
- Número de pólos: 3, 4, 5 e 6 pólos
- Área de secção transversal: 0,5 mm2 bis 4 mm2
- Voltagem nominal: 250/400 V/4 kV/3
- Corrente nominal: máx. 25 A
- Grau de proteção: IP 20
- Possibilidades diversificadas de codificação e cores
- Tecnologia de conexão: conexão CAGE CLAMP® S para todos os tipos de condutores com a tecnologia de inserção direta para condutores de um fio e condutores de fios finos com isolador de terminal.
Descrição geral do produto
Conector, distribuidor, conexão de equipamentos por encaixe, condutores confeccionados e componentes especiais
Manuseio
Dicas para a conexão do condutor, montagem de prensa-cabos, codificação, assim como identificação.









