WINSTA® MAXI - Para mais desempenho
Como conector de 5 pólos com uma secção transversal nominal de 6 mm2 e 32 A de corrente nominal, o conector WINSTA® MAXI foi concebido para utilização na caixa de distribuição WINSTA. Mas, também pode ser utilizado para minimizar a queda de tensão em condutores muito longos. Mas, também pode ser utilizado para minimizar a queda de tensão em condutores muito longos.Perfil do produto
Conector WINSTA® MAXI da série 831- A corrente de alimentação com 7 A a mais em comparação com o WINSTA® MIDI, beneficia a necessidade de energia do grupo de consumo pós-ativado.
- Apesar da redução de secção transversal de 6 mm2 (WINSTA® MAXI) para 4 mm2 (WINSTA® MIDI), não é necessário nenhuma segurança adicional quando os condutores de saída tiverem ≤3 m de comprimento.
- Nenhum erro de conexão entre o WINSTA® MIDI e WINSTA® MAXI devido a diferentes faces de conexão.
- Conexão CAGE CLAMP®S com a tecnologia de conexão direta que proporciona economia de tempo e custos para condutores de um fio e de fios finos com isolador de terminal.
- 100% de proteção contra erros de conexão.
- Número de pólos: 5 pólos
- Área de secção transversal: 5 x 0,5 mm2 - 6 mm2
- Voltagem nominal: 400 V/ 6 kV/3
- Corrente nominal: 32 A
Descrição geral do produto
Conectores fêmea e macho com carcaça para prensa cabos e alimentação na caixa de distribuição WINSTA®.
Manuseio
Dicas para a conexão do condutor e montagem de prensa-cabos, assim como para identificação.









