WINSTA® RD - Para passagens e tubos arredondados
O sistema de conexões WINSTA foi valorizado com produtos que possuem um formato arredondado. O sistema de conexões WINSTA foi valorizado com produtos que possuem um formato arredondado. Com apenas 17,5 mm de diâmetro externo, o sistema WINSTA® RD adapta-se como um sistema de conexões de 3 e 4 pólos compacto e arredondado, através de orifícios, luzes de dutos, dutos de instalação e etc. com medidas adequadas abrindo novos campos de utilização.Perfil do produto
- Fornecimento exclusivamente de condutores confeccionados
- Condutores de ligação com conector macho-fêmea em diversos comprimentos
- Condutor de conexão com conector macho ou fêmea, assim como terminal de condutor aberto
- Cores: branco e preto
- Número de pólos: 3 e 4 pólos
- Área de secção transversal: 1,5 mm2/2,5 mm2
- Voltagem nominal: 250 V/ 4 kV/3
- Corrente nominal: máx. 20 A







