デジタル入力モジュール

デジタル入力モジュール取扱説明書 new

 

(PDF形式 1.6MB)

 
 

デジタル出力モジュール

デジタル出力モジュール取扱説明書 new

 

(PDF形式 2MB) 

 
 

アナログ入力モジュール

アナログ入力モジュール取扱説明書 new

 

(PDF形式 2.1MB)

 
 

アナログ出力モジュール

アナログ出力モジュール取扱説明書 new

 

(PDF形式 675KB)

 
 

アナログ特殊機能モジュール

三相電源電力測定モジュール750-493 取扱説明書 new

このモジュールは低圧4線三相電源に適用できるもので、

日本で多く使われている3線三相には適用できません。

(PDF形式 614KB)

 
 

特殊機能モジュール

カウンタモジュール 750-404(XXX-XXX)取扱説明書

 

750-404          アップダウンカウンタ
750-404/000-001  イネーブル付カウンタ
750-404/000-002  一定時間カウンタ
750-404/000-003  周波数カウンタ
750-404/000-004  スイッチ出力付アップダウンカウンタ
750-404/000-005  2アップカウンタ

(PDF形式 780KB)

 
 

特殊機能モジュール

2チャネルパルス幅出力モジュール 750-511取扱説明書 new

 

(PDF形式 203KB) 

 
 

特殊機能モジュール

インクリメンタルエンコーダインタフェース 750-631 (16ビットカウンタ 470kHz )

取扱説明書


 

*****重要*****

750-631と750-631/000-001という製品は廃盤になっております。

代替品は

750-631 → 750-631/000-004 又は 750-631/000-010

750-631/000-001 → 750-631/000-011 です。

但し、内部の回路が違いますので同様の結線方法をした場合、動作しない場合があります。

又、重大な障害を発生させることもありますので取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。

ご使用されるエンコーダによって結線が異なります。

接続例を記載してありますので必ずご確認ください。

(PDF形式 130KB) 

download

 
 

特殊機能モジュール

サンテスト社及びバルーフ社のリニア位置検出センサに接続可能な

デジタルインパルスインタフェース750-635取扱説明書

 

750-635は磁歪式変位センサに接続し、これをコントロールすることにより位置検出データを読み取ります。このモジュール に接続できるセンサは、サンテスト株式会社製磁歪式変位センサ及びバルーフ社のマイクロパルスリニアスケールBTL-Pがあります。
サンテスト社の磁歪式変位センサ の接続については資料"TB0502"をご覧ください。

 

※各センサの詳細につきましては、下記までお問合せください。

サンテスト株式会社 技術部
〒554-8691
大阪府大阪市此花区常吉1-1-60
TEL:(06)6465-5561
http://www.santest.co.jp

 

バルーフ株式会社
〒111-0052
東京都台東区柳橋1-5-5 石川ビル2F
TEL:(03)5833-5440
e-mail: info.jp@balluff.jp
http://www.balluff.jp

 

 ※ 750-635取扱説明書  PDF形式 180KB  download
 ※ 磁歪式変位センサの接続説明書  PDF形式   27KB  download

 
 

特殊機能モジュール

インクリメンタルエンコーダインタフェース 750-637(32ビットカウンタ 250kHz カウント範囲通知機能付き)取扱説明書

(PDF形式 130KB) 

download

 
 

特殊機能モジュール

2チャンネル アップダウンカウンタモジュール 750-638取扱説明書

 

(PDF形式 230KB)

 
 

特殊機能モジュール

750-650/003-000,RS232C、 750-653/003-000,RS485 通信モジュール取扱説明書

 

通信条件をプログラム(WAGO-IO-PROによる)及びWAGO-IO-CHECK2にて変更できる新型シリアル通信モジュールです。

(PDF形式 260KB) 

download

 
 

特殊機能モジュール

異なるフィールドバス間のデータ交換がプログラムレスで行えるデータエクスチェンジモジュール750-654取扱説明書

 

(PDF形式 120KB) 

download

 
 

AS-Interfaceマスタモジュール

AS-Interfaceマスタモジュール 750-655取扱説明書

 

750-655は様々なProfibus、DeviceNet、Ethernetなどの各種フィールドバスノードに組み込むことができ、フィールドバスとAS-Interfaceネットワークのゲートウェイの役割を果たします。

 

サンプルプログラムを実行するには以下のファイルを、解凍しそれぞれのフォルダにコピーしてくだい。
ASiTest1.pro        → Program Files\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Projects
ASInterface_01.lib → Program Files\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\Libraries\32_Bit  (750-841使用の場合)

 

 ※ 取扱説明書  PDF形式 734KB  download
 ※ プログラムファイル  自己解凍形式  29KB  download
 ※ ライブラリファイル  自己解凍形式  42KB  download

 
 

システムモジュール

システムモジュール取扱説明書 new

(PDF形式 800KB) 

 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com