お申し込みは下記まで、あるいは弊社営業担当までお問合せください。
ワゴI/Oシステム、プログラミングセミナー
国際標準のIEC61131-3プログラミング言語を用いてEthernet ワゴI/Oシステムの使い方を演習形式で紹介させていただきます。
PLCのプログラミング言語の国際規格、IEC61131-3(Programmable controllers - Part 3:Programming language)はもともと1977年にフランスで誕生した規格が、その後1993年に国際規格「IEC1131-3」として制定され、追って1996年に改定されたもので、制御用のPLCのプログラミングを行うツールのオープン化・統一化を意図するものです。
ワゴI/Oシステムにおいては、プログラムを書込みするツールとして国際規格100%準拠のもの(WAGO-IO-PRO CAA)を用意しています。ワゴ社は、今後益々グローバル化が進む制御分野の市場においてオープン性を最優先させることが重要であると考えています。
プログラミングセミナー開催要項
| 開催日程 | この他の日程につきましてはお問合せ下さい。 2010年03月12日(金)10:30~15:30 仙台 定員に達しました 2010年03月26日(金)13:30~17:00 東京 2010年04月23日(金)10:30~15:30 仙台 |
| 申込先 | ワゴジャパン株式会社 オートメーション 担当:菊田 TEL : 03-5627-2050 FAX : 03-5627-2055 インターネットでのお申し込みはこちらから → 申し込み/問合せフォーム |
| 場所 | 東 京 本 社 : 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7日鐵NDタワー4F (JR 錦糸町駅より徒歩約9分 ※地図はこちら ) |
| 仙台出張所 : 〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-11-1 ショーケー本館ビル (地下鉄南北線 五橋駅(南1出口)より徒歩約1分 ※地図はこちら ) | |
| 人数 | 操作演習を主体に進めますので人数を制限させていただきます。 |
| 対象 | (初級~中級)PLCプログラミングの経験があることが望ましい |
| 費用 | 8,000円のところお客様支援キャンペーンにつき無料! |
| 時間 | 1日・・・10:00 ~16:30 / 半日・・・13:30~17:00 |
| 内容 | 750-841の取り扱い(IPアドレス設定等)、 アドレス・メモリ定義について、 ラダーダイアグラム・ファンクションブロックの扱い、 リテイン(保持機能)の用法、 アナログデータの処理、 サブルーチンの作成方法、 Ethernet通信(ピアツーピア)プログラムの演習、 他 |
| 特典 | パソコンご持参の方にはWAGO-IO-PRO CAA無料インストールサービス |






03-5627-2059
03-5627-2055