ETHERNET StarterKit 2
ETHERNET StarterKit 2: 51192498 Mit Feldbus Controller ETHERNET TCP / IP
10 / 100 MBit/s und Basiskomponenten
Inhalt: ETHERNET StarterKit 2: 51192498
| Typ | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Feldbus Controller | ETHERNET TCP / IP 10/100 MBit/s | 750-841 |
| + Basiskomponenten |
Basiskomponenten:
| Typ | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Digital-Eingangsklemme | 2DI 24 V DC 3,0 ms | 750-400 |
| Digital-Ausgangsklemme | 2DO 24 V DC 0,5A | 750-501 |
| Bus-Endklemme | 750-600 | |
| Netzgerät | 24 V DC 1,3 A | 787-602 |
| Software | WAGO DLL MODBUS/TCP | 759-312 |
| Programmier-Software | WAGO-I/O-PRO CAA (inkl. Kommunikationskabel 750-920) | 759-333 |
| DVD Tools and Docs | Dokumentation | 0888-0412/... |











PROFINET IO mit Switch