“Alu-Plus” 端子封胶
WAGO的Alu-Plus胶是用于连接具有弹簧接线单元的单股铝导线。 注意:铝导线的额定电流值应与其逐渐降低的传导性相适应。
2,5 mm² = 16 A
4 mm² = 22 A
注射胶管
容量:20 ml “Alu-Plus” 端子封胶
产品型号:249-130
包装:20个(4 x 5)
应用举例
WAGO “Alu-Plus” 端子封胶可用来使单股铝线(最大截面积为 4 mm²)和 WAGO笼式弹簧间保持安全良好的连接。在接线端子的进线孔中注满 “Alu-Plus” 封胶,不需要对铝导线进行清洁和涂油的操作。
如果导线因腐蚀已经变色,则需要进行机械清洁!
然后,清洁过的铝导线可直接进行接线操作(在多线的连接器上,也可以与铜导线混合使用)。
WAGO “Alu-Plus”端子封胶
- 当适用时自动损毁氧化膜,
- 封胶可以抑制导线与连接器接触部位的氧化,
- 防止铝导线与铜导线之间的电解腐蚀(当两种导线被接入同一个连接器时),
- 可以作为一种长时间的防侵蚀保护。
WAGO “Alu-Plus”端子封胶也可以在接线前应用在铝导线上。