235シリーズ

1線型または2線型、ピンピッチはミリピッチまたはインチピッチ、適合電線径0.5~2.5mm²。

プッシュボタン付/無し

 
 

250シリーズ

コンパクトサイズのシリーズで、ダブルデッキ端子台もあります。

ミリピッチで2.5~7.5mm、インチピッチで2.54mmです。

電線サイズは0.5~1.5mm²に対応しています。

 
 

253シリーズ

2本結線方向。 ピンピッチは5mmで、電線サイズは0.5~1.5mm²に対応しています。
 
 

254シリーズ

テストスロット付。 ミリピッチまたはインチピッチで、電線のサイズはは0.5~2.5mm²に対応しています。
 
 

735シリーズ

小型で一体式のプリント基板端子台。

ミリピッチまたはインチピッチで、電線のサイズはは0.5~1.5mm²に対応しています。

 
 

251シリーズ

IDC接続と差込接続のハイブリッド型。

 ピンピッチは3.5mmで、電線サイズは0.5~1.5mm²に対応しています。

 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com