WINSTA® MIDI
様々な用途に
専門の取り付けにおいてプラグアンドプレイソリューションの重要性が増しています。 WINSTA®はハーネスによる効率化と、現地配線への柔軟な対応を両立した新しいコネクタ配線システムです。 コネクタには、単線・より線ともにワンタッチで接続できるケージクランプ® Sスプリングを採用し、工場でも現地でも簡単に電線をコネクタ付ハーネス加工にする事ができます。
製品概要
プラグインコネクタWINSTA® MIDI、770および771シリーズ
- コネクタ、プリント基板用コネクタ、貫通型スナップインタイプコネクタ
- 接続ケーブル
- 中継カップリング
- 分起用コネクタ(入力:プラグ/出力:ソケット)
- フェーズ選択機能付分岐コネクタ
- ディストリビューションボックス
- ケージクランプ® Sスプリング付
- 極数:3極、4極、5極
- 適合電線:0.5mm2~4mm2
- 定格電圧:250V/4kV/3~400V/6kV/3
- 定格電流:25A














