WINSTA® MAXI - 大容量電源用途
WINSTA® MAXI は6 mm2電線に対応する電源用5極コネクタとして設計されました。定格電流は32Aです。長距離配線時の電圧降下対策として幹線接続用途に適しています。
製品概要
WINSTA® MAXIプラグインコネクタ、831シリーズ- WINSTA® MIDIより7A大きい32A分岐ボックスによる給電でOAフロア等容量の大きな場合にも対応
- 適用電線はWINSTA® MIDIの4mm²より太い6mm²に対応し容量アップ。
- WINSTA® MIDIとWINSTA® MAXIでは、差込み部分が異なるため、誤差し込みは防止されます。
- 単線はむき出して差し込むだけで結線でき、より線もドライバ操作でワンタッチ接続ができるケージクランプ® Sスプリング採用で、作業時間短縮とトータルコストの削減が実現できます。
- 誤差込完全防止
- 極数:5極
- 適合電線:0.5mm²~6mm²
- 定格電圧:400V/6kV/3
- 定格電流:32A













