Com a linha EPSITRON® 787 , a WAGO oferece uma linha completa de fontes de alimentação industriais, incluindo fontes monofásicas ou trifásicas (12V, 24V ou 48V), fontes monofásica ECO (24V) e ECO trifásica, sem a saída adicional de potência, através do PowerBoost e TopBoost, assim como o LineMonitor opcional.
.
A linha 787 é complementada com módulos de buffer capacitativos, fontes de alimentação de energia sem possibilidade de interrupção, módulos redundantes para a operação paralela de fontes de alimentação de energia, assim como disjuntores para a proteção seletiva.
EPSITRON® CLASSIC agora certificadas pela GL
A partir de agora, todas as fontes de alimentação EPSITRON® CLASSIC têm também a aprovação GL de acordo com a Categoria Ambiental C, EMC2.
Fontes de alimentação WAGO PRO
As fontes de alimentação profissionais são necessárias em aplicações com altas capacidades. A linha PRO de fontes de alimentação são adequadas perfeitamente para esse tipo de aplicação.
Fontes de alimentação WAGO CLASSIC
A linha CLASSIC de fontes de alimentação são adequadas em todos os lugares onde diferentes tensões e potências são necessárias. Os dispositivos com uma faixa de tensão de entrada monofásica ou trifásica oferecem correntes de saída de 1,3A a 40A.
EPSITRON® COMPACT Power
Fontes de energia de baixo perfil, monofásicas com ampla gama de voltagens de entrada, assim como voltagens de saída de 12V e 24V.
Fontes de alimentação WAGO ECO
As fontes de alimentação ECO oferecem uma alternativa econômica para todas as aplicações que exigem apenas 24VDC, sem funções adicionais.
Disjuntores eletrônicos
Os disjuntores eletrônicos oferecem uma proteção seletiva para fontes de alimentação.
Fontes de alimentação sem interrupção (UPS)
Com o módulo de gerenciamento 787-870 e os módulos acopladores conectados, quedas de energia imprevistas são coisas do passado.
Módulos de buffer capacitivos
Os módulos de buffer capacitivos garantem a operação sem problemas de máquinas ou sistemas, mesmo no caso de falhas rápidas de energia.
Módulo de redundância
O módulo de redundância 787-885 desacopla duas fontes de alimentação conectadas em paralelo.























(11) 4591-0199
(11) 4591-0190