Normes CEI / EN
Les normes suivantes s'appliquent en particulier à la construction et à l'emploi des éléments de connexion contenus dans ce catalogue.
| CEI 60364-1
VDE 0100-100 /.. Systèmes (réseaux) basse tension - Domaine d'application, but et principes |
CEI 60079-7
EN 60079-7 VDE 0170/0171 partie 6 / Matériel électrique pour milieux à risque d'explosion - Sécurité augmentée « e » |
CEI 60439-1
EN 60439-1 VDE 0660 partie 500 / Combinaisons d'appareillage à basse tension - Exigences concernant les contrôles de test et de test partiel |
| EN 50110-1
VDE 0105 partie 1 / Opération d'installations électriques |
CEI 60079-11
EN 50020 VDE 0170/0171 partie 7 / Matériel électrique pour milieux à risque d'explosion - Sécurité intrinsèque « i » |
IEC 60439-3
EN 60439-3 VDE 0660 partie 504 /- Exigences particulières pour combinaisons d'appareillage BT destinés à être installés dans les lieux accessibles à des personnes non qualifiées pendant leur utilisation - Tableaux de répartition |
| CEI 61140
EN 61140 VDE 0140 partie 1 / Protection contre l'électrocution - Exigences communes pour pour installations et matériel électrique |
CEI 60079-14
EN 60079-14 VDE 0165 partie 1 / Installations électriques pour milieux à risque d'explosion |
EC 61643-1
En 61643-11 VDE 0675 partie 6-11 / Appareils de protection contre les surtensions pour BT - Appareils de protection contre les surtensions pour l'utilisation dans les installations BT- Exigences et tests |
| VDE 0100 partie 710
/ Systèmes (réseaux) basse tension - Exigences pour ateliers et bureaux d'usine, locaux et installations particulières Partie 710 : Locaux à usage médical |
CEI 60079-15
EN 50021 VDE 0170/0171 partie 16 / Matériel électrique pour milieux à risque d'explosion - Matériel et type de protection « n » |
CEI 60335-1
EN 60335-1 VDE 0700 partie 1 / Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Exigences générales |
| DIN VDE 0108 Teil 1
/ Installations à courant fort et alimentation en courant de sécurité dans les bâtiments pour réunions d'hommes - Généralités |
CEI 60038
HD 472 S1 VDE 0175 / Tensions normalisées selon CEI |
CEI 60598-1
EN 60598-1 VDE 0711 partie 1 / Luminaires - Exigences générales et tests |
| CEI 60664-1
EN 60664-1 VDE 0110 Teil 1 / Coordination de l'isolement pour les installations électriques dans les systèmes (réseaux) à basse tension - Principes, exigences et tests |
DIN VDE 0298 partie 1
/ Utilisation des câbles et conducteurs isolés pour les installations haute tension - Valeurs recommandées des courants admissibles pour les câbles, conducteurs et conducteurs souples utilisés dans les bâtiments |
CEI 60320-1
EN 60320-1 VDE 0625 partie 1 / Connecteurs pour l'utilisaiion domestiques et des buts généraux semblables - Exigences générales |
| CEI 60204-1
EN 60204-1 VDE 0113 partie 1 / Equipements électriques des machines - Exigences générales |
CEI 60112
EN 60112 VDE 0303 partie 11 / Méthodes pour déterminer les indices de résistance et de tenue au cheminement, des matériaux isolants solides dans des conditions humides |
CEI 60352-1
EN 60352-1 / Connexions électriques sans soudage; connexions enroulées - Exigences générales, Procédés de contrôle et indications d'applications |
| VDE 0118 Teil 1
/ Installations électriques dans le secteur minier - Spécifications générales |
CEI 60529
EN 60529 VDE 0470 partie 1 / Appareils et modalités d'essai des degrés de protection procurés par les boîtiers (code IP) - Appareils et méthodes de test |
CEI 60352-2
EN 60352-2 / Connexions électriques sans soudage; connexions de sertissage - Exigences générales , Procédés de contrôle et indications d'applications |
| CEI 60079-0
EN 50014 VDE 0170/0171 partie 1 / Installations de matériel électrique dans des milieux à risque d'explosion - Règles générales |
CEI 60998-2-5
prEN 60998-2-5 /- Exigences particulières pour boîtes de de dérivation (raccordement et/ou dérivation) pour bornes ou dispositifs de connexion |
IEC 60352-3
EN 60352-3 / Connexions électriques sans soudage; connexions par perçage d'isolant accessibles et sans soudage - Exigences générales, Procédés de contrôle et indications d'applications |
| CEI 60999-1 EN 60999-1 VDE 0609 partie 1 / Dispositifs de connexion -Conducteurs électriques en cuivre- Prescriptions de sécurité pour points de serrage avec et et sans vis - Exigences générales et particulières pour points de serrage pour conducteurs de 0,2 mm² jusqu'à 35 mm² | CEI 60947-1
EN 60947-1 VDE 0660 partie 100 / Appareillage à basse tension - Règles générales |
CEI 60352-4
EN 60352-4 / Connexions électriques sans soudage; Connexions par perçage d'isolant inaccessibles et sans soudage - Exigences générales, Procédés de contrôle indications d'applications |
| 11 CEI 60999-2 EN 60999-2 /- Prescriptions de sécurité pour points de serrage avec et sans vis pour conducteurs électriques en cuivre de 35 mm² à 300 mm² | CEI 60947-7-1
EN 60947-7-1 VDE 0611 partie 1 /- Matériels accessoires; Bornes sur rail pour conducteurs en cuivre |
CEI 60352-5
EN 60352-5 / Connexions électriques sans soudage; Connexions enfoncées - Exigences générales, Procédés de contrôle et indications d'applications |
| ICEI 60998-1
EN 60998-1 E VDE 0613 partie 1 / Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue - Exigences générales |
CEI 60947-7-2
EN 60947-7-2 VDE 0611 partie 3 /- Matériels accessoires; Bornes de protection pour conducteurs en cuivre |
CEI 60352-6
EN 60352-6 / Connexions électriques sans soudage; Connexions de pénétration - Exigences générales, Procédures de contrôle et indications d'application |
| 13 CEI 60998-2-1
EN 60998-2-1 E VDE 0613 partie 2-1 /- Exigences particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec bornes à vis |
CEI 60947-7-3
EN 60947-7-3 VDE 0611 partie 6 /-Matériels accessoires; exigences de sécurité pour bornes sur rail à fusibles |
CEI 60352-7
EN 60352-7 / Connexions électriques sans soudage; Connexions par ressort - Exigences générales, Procédés de contrôle et indications d'applications |
| CEI 60998-2-2
EN 60998-2-2 E VDE 0613 partie 2-2 /- Exigences particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées sans bornes à vis |
CEI 61984
EN 61984 VDE 0627 / Connecteurs; Exigences de sécurité et tests |
|
| CEI 60998-2-3
EN 60998-2-3 E VDE 0613 partie 2-3 /- Exigences particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec bornes à perçage d'isolant |
CEI 60512-1
EN 60512-1 /Connecteurs pour installations électroniques – Procédés de mesure et de contrôle - Généralités |
|











