Persbericht April 2005
Veilig en open
CoDeSys, een van de bekendste IEC 61131-3 programmeertools zal voortaan voldoen aan de veiligheidseisen van de PLCopen-groep. Daarmee vormt het een ideale aanvulling op het safety-programma van het WAGO-I/O-SYSTEM 750.
10-jarig "ei van Columbus"
In 1995 is het WAGO-I/O-SYSTEM op de Hannover Messe in de ware zin van het woord uit het ei gekropen. Nu, tien jaar later, zijn de modulaire veldbusknooppunten tot industriële standaard opgeklommen.
Voor power-installaties
WAGO doosklemmen voor 6 mm2/AWG 10
Met een nominale doorsnede van hoogstens 6 mm2 kunnen nu WAGO doosklemmen met de tijd en kosten besparende insteekbedrading in verdeeldozen, klemmenkästen of in apparaten worden toegepast.
Wereldpremière
WAGO doosklemmen met EExe-goedkeuring
Voor 2-, 4-, 6- en 8-geleider-doosklemmen, Serie 773, heeft WAGO de wereldwijd eerste EExe-goedkeuringen overeenkomstig de Europese richtlijn 94/9-ATEX – en de Amerikaanse norm UL-Aex – gekregen.



















