Garantierte Sicherheit auf nur 24 mm Breite; die neue 4-Kanal-Digitaleingangsklemme vereint funktionale Sicherheit und Explosionsschutz kompakt in einer Klemme: Vier sichere Digitaleingänge für Safety-Anwendungen mit eigensicheren Sensoren in den Zonen 2, 1 und 0.
Das neue „Bluetooth®-Modul, RS-232, IP67“, 757-801, ist der Garant für die zuverlässige und drahtlose Datenübertragung für effizientere Automatisierungsaufgaben – ganz gleich, ob unter normalen oder rauen Umgebungsbedingungen.
WAGO baut sein etabliertes I/O-System weiter aus: Mit dem neuen CAN-Gateway 750-658 integrieren Sie jetzt CAN-Teilnehmer aus dem Feld einfach in Ihre Automatisierungskomponenten der Serie 750: Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie DeviceNet, ETHERNET oder PROFINET als Bus für das I/O-System verwenden – jedes gängige Feldbusprotokoll wird unterstützt.
Ganz gleich ob für Fabrikautomation, Gebäudeautomation oder Prozessautomation: Die neuen 3-Phasen-Leistungsmessklemmen bieten Energieverbrauchsmessung, Oberschwingungsanalyse und Neutralleitermessung zur umfassenden Netzanalyse – mit Feldbusanbindung.