Bornes à 2 conducteurs

1,5mm²; 2,5mm²; 4mm²; 6mm²; 10mm² 16mm²
 
 

Bornes à 3 conducteurs

1,5 mm²; 2,5 mm²; 4 mm²; 6 mm²; 10 mm²; 16 mm²
 
 

Bornes pour 4 conducteurs

1,5mm²; 2,5mm²; 4mm²; 6mm²; 10mm² 16mm²
 
 

Bornes deux étages

Bornes à deux étages peu encombrantes pour sections de 0,25 mm² jusqu'à 2,5 mm²/ 4 mm² « r » et « s »
 
 

Bornes à trois étages

Bornes à trois étages peu encombrantes pour sections de 0,25 mm² jusqu'à 2,5 mm²/ 4 mm² « r » et « s »
 
 

Bornes à diode à deux étages

Bornes à deux étages avec LED Marquage central avec diode 1 N 4007 pour rail DIN 35 Câblage central Connexion CAGE CLAMP®S type horizontal, série 2002
 
 

Bornes à diodes à trois étages

Bornes à trois étages avec LED Marquage central avec diode 1 N 4007 pour rail DIN 35 Câblage central Connexion CAGE CLAMP®S type horizontal, série 2002
 
 

Bornes à deux étages avec LED

Borne à deux étages avec LED Marquage central DC 24 V avec LED rouge pour rail DIN 35 Câblage central Connexion CAGE CLAMP®S type horizontal, série 2002
 
 

Bornes à trois étages avec LED

Bornes à trois étages avec LED Marquage central DC 24 V avec LED rouge pour rail DIN 35 Câblage central Connexion CAGE CLAMP®S type horizontal, série 2002
 
 

Bornes à diode

Bornes à diode Marquage central mit Diode 1 N 4007 pour rail DIN 35 Câblage central Connexion CAGE CLAMP®S type horizontal, séries 2001, 2002, 2004
 
 

Bornes à double passage

Bornes à double passage Marquage central/latéral pour rail DIN35 Câblage frontal Connexion CAGE CLAMP®S type horizontal, séries 2001, 2002
 
 

Bornes à fusibles

  • Borne à fusible avec porte fusible pivotant, séries 2002, 2006
  • pour fusibles plats automobile, série 2006
 
 

Fiche à fusible

Fiche à fusible pour bornes de base avec languette pour cartouche de type G, séries 2004, 2006
 
 

Modules de base

Bloc de bornes de base Marquage central/latéral pour rail DIN35 Câblage frontal Connexion CAGE CLAMP®S type horizontal, séries 2002, 2006
 
 

Bornes sectionnables pour fil de terre

Borne sectionnable pour fil de terre avec possibilité de test Support du sectionneur, orange AC/DC 24 V Marquage central pour rail DIN35 Câblage central Connexion CAGE CLAMP®S type horizontal, série 2006
 
 

Bornes sur rail pour moteurs

Borne à quatre étages Bornes sur rail pour moteurs L1 - L2 - L3 sans support de marquage Marquage central/latéral pour rail DIN 35 Câblage frontal Connexion CAGE CLAMP® type coudé , série 2002
 
 

Modules à diodes enfichables

  • pour bornes de base, série 2002
  • pour bornes de passage, série 2002
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com