WINSTA® - Adı herşeyi anlatıyor
Şu ana kadar bina tesisatı için WINSTA® konnektör yelpazesi, önceden birleştirilmiş bağlantı ve ara bağlantı kabloları ile çeşitli takıp çıkarılabilir dağıtım konnektörleri ve dağıtım panolarını içeren 3, 4 ve 5 kutuplu fişler ve prizlerden oluşmuştur – bina tesisatı teknolojisinde standart kablolama uygulamaları için. Gelişmiş iletişim için WINSTA® ailesi artık model ya da uygulamayı anımsatan adlara sahip.
Diğer konnektör aileleri...
- ... küçük boyutlar ve azaltılmış teknik veri ile (MINI)
- ... yüksek akım taşıma kapasiteli güç kaynağı için (MAXI)
- ... entegre IDC teknolojisi ile düz kablolar kullanan elektrik tesisatı uygulamaları için
- ... yuvarlak kablo borusu ve kanalları için (RD)
- ... veriyolu sistemleri için (EIB)
mevcut WINSTA (MIDI) konnektörler yelpazesine eklenir ve takıp çıkarılabilir elektrik tesisatı uygulamaları dahilinde geniş bir uygulama alanı sunar
Avantajlar
WINSTA® – Tüm uygulamalar için yeni faydalar
- Maksimum zaman tasarrufu
- En fazla esneklik
- Maksimum güvenlik
- Optimum faydalar
WINSTA® MINI
Alanın sınırlı olduğu uygulamalarda kullanım için. Kompakt 2 ve 3 kutuplu konnektörler, bina tesisatındaki sensörler/aktüatörler, aydınlatma ve LON veriyolu kabloları v.s. için. 1,5 mm2'ye kadar 16 A'e kadar
WINSTA® MIDI
Çoğu uygulama için. Standart tesisat uygulamaları için en geniş bileşen (fişler/prizler, basma/takma konnektörler, dağıtım konnektörleri, kablo donanımları vs.), kodlama ve renk çeşidine sahip konnektör yelpazesi. 4 mm2, 250/400 V ve 25A'e kadar. Diğer tüm ürün yelpazeleri WINSTA® MIDI serilerini tamamlamaktadır.
WINSTA® MAXI
Daha fazla güç için. WINSTA® dağıtım panolarında güç kaynağı konnektörleri olarak mevcut. 6mm2 , 250/400V ve 32A'e kadar
WINSTA® IDC
Maksimum esneklik için. Örneğin, WINSTA MIDI ve WINSTA EIB yassı kablolar kullanılarak elektrik tesisatlarında birlikte kullanılabilir. Yassı kablolar 1,5'dan 16 mm2'ye kadar, 250/400V ve 76 A'e kadar mevcuttur.
WINSTA® RD
Özel yuvarlak geçiş ve kanallar için. Örneğin prefabrik evler için 20mm iç çapa sahip boş kanallara tesisat için yuvarlak tip.
WINSTA® Perde Kutusu
WINSTA®- perde kutusunu kullanarak güneşten optimum korunma sağlamak için 4'e kadar perde veya panjur motorunu kontrol edebilirsiniz. Bu dağıtılmış ve bağımsız kontrol sistemi klasik anahtarlar kullanılarak işletilmektedir.
Referans projeler
WINSTA®, gemi inşa, havaalanları, fuarlar, ofis binaları, prefabrik evler, raylı taşıtlar gibi birçok uygulama için uygundur.























WINSTA® PCB konnektörleri