Bağlantıyı kesme ve Ölçme
2 veya 4 iletken için TOPJOB®S ayırma klemensleri. Kontrol ve proses ölçüm sistemlerinde ve bunun yanı sıra trafo devrelerinde kullanılabilen 2002 Serisi yeni 5,2mm genişliğinde, ayırma klemensleri 2 veya 4 iletkenli versiyonlarıyla aynı boyutta geçiş klemenslerine sahip olarak gelecekler. TOPJOB®S ray klemensleri ürün yelpazesine yapılan ilave.
- Hareketli ayırma bıçağı devre durumunu açıkca göstermektedir.
- Ayırma bıçağı kablolama ile örtülmez.
- WMB etiketleyiciler veya TOPJOB®S etiketleme şeritleri için iki yanal ve bir merkez etiket yuvası.
- Çift köprü yuvası, 2002 Serisi klemenslerle aynı konumda.
- Seçilen güç kaynağı tarafına bağlı olarak ayırma bıçağının önünde veya arkasında ortaklama seçenekleri.
- 2mm çapında test uçları için iki adet test noktası.
- Hazır: Ağustos 2006.
Üürn profili
TOPJOB®S 2 ve 4 iletkenli ayırma klemensleri, 2002 Serisi
Klemens genişliği: 5,2mm
Kesit alanı aralığı: 0,25mm² - 2,5mm² / 4mm² (yüksüklü/yüksüksüz)
Anma gerilimi: 400V/6kV/3
Anma akımı: 16A













TOPJOB® S Ray klemensler