Geräte-Anschlussklemmen

4-Leiter-Geräte-Anschlussklemmen Serie 862 zum Kosten minimierenden Anschluss von elektrischen Geräten.

Anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten

Anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss, mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen. Frontverdrahtung Serie 869 und seitlicher Verdrahtung Serien 260, 261, 262

Leuchtenklemmen

Aufgrund der Prüfung und Zulassung als isolierte Verbindungsklemme nach VDE 0606, können die Leuchtenklemmen der Serie 224 in Anwendungsbereichen für die Verbindung zwischen massiven und flexiblen Leitern eingesetzt werden.

MICRO-Verbindungs- dosenklemmen

Verbindungsdosenklemmen der Serie 243 mit Steckklemm-Anschluss für eindrähtige Leiter

Verbindungsdosen- klemmen

Das Original! WAGO Verbindungsdosenklemmen der Serie 273  mit Steckklemm-Anschluss für eindrähtige Leiter.

Verbindungsklemmen für flexible Leiter

Mit der Serie 222 können Ein-, mehr-, und feindrähtige Leiter mit verschiedenen Querschnitten verbunden werden.

Verbindungsklemme für 6 mm²

Bis Nennquerschnitt 6 mm2 lässt sich jetzt mit WAGO Dosenklemmen die Zeit und Kosten sparende Steckverdrahtung in Abzweigdosen, Klemmenkästen oder in Geräten nutzen.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com