TOPJOB® S 2-etages skilleklemmer
To skilleklemmer med uafhængige potentialer med en klemmebredde på kun 5,2 mm. Det giver pladsbesparelser, uden at man går på kompromis med betjeningsvenligheden. Begge svingbare skilleknive er placeret øverst og er derfor altid fuldt synlige for elektrikeren. De kan bruges i styretavler og procesapplikationer.
- Svingbare skilleknive angiver klart status.
- Individuel opmærkning af hvert klemsted.
- Yderligere opmærkningsmuligheder med opmærkningsholdere.
- Separat laskemulighed på hvert niveau, frakobling er mulig før eller efter laskning afhængig af strømforsyningens retning.
- Mulighed for to prøvestiksbøsninger (2 mm) på hvert niveau til teststik.
Produktdata
TOPJOB®S 2-etages skilleklemmer, serie 2002
Klemmebredde: 5,2 mm
Tværsnit: 0,25-2,5 mm2/4 mm2 (med/uden tyller)
Nominel spænding: 400 V/6 kV/3
Nominel strøm: 16 A












