April 2013
- Zertifiziert für den weltweiten Einsatz: das picoMAX®-Steckverbindersystem
- EtherCAT®-Feldbuskoppler mit Adressschalter
- Fernwirksteuerung als ECO-Variante
- Drahtlose Datenübertragung via Bluetooth®
- Energieverbrauch erfassen: Messklemmen ersetzen teure Messgeräte
- Binäre Ex-i-Signale über 8 Kanäle sicher erfassen
- Eigensichere Stromkreise direkt schalten
März 2013
- WINSTA®-Anschlussadapter: Hohlwanddosen steckbar machen
- SPEEDWAY-Module für Inkremental-Encoder, SSI-Geber und Zählaufgaben
- Antriebe mit IP67 automatisieren: das Movilink-Interface für SPEEDWAY
- Neue Feldbuskoppler: PROFINET IO advanced und PROFINET IO advanced ECO
- Neue Leistungsklemme: der Controller PFC200
- WAGO hält Umsatzniveau trotz Eurokrise, Konjunkturschwankungen und Preisdrucks
Februar 2013
- SMD-Leiterplattenklemmen bis 1,5 mm2
- In THR-Ausführung: Leiterplattenklemmen der Serie 2060
Januar 2013
- Aufsteck-Stromwandler bis 1.000 A
- Pilot-Boxen für E-Mobility: zuverlässig und sicher Strom tanken
- Effizienz in der Gebäudetechnik: WAGO auf der ISH 2013
November 2012
- Safety meets Ex i: ein Modul, zweifache Sicherheit
- CAN völlig flexibel integrieren
- Binäre Ex-i-Signale über 8 Kanäle sicher erfassen
- Ein Setting-Tool für alle Drucker
- Gerade und abgewinkelte Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern
- Nietbefestigung für das X-COM®-SYSTEM
September 2012
-
Klemmenbeschriftung mit System
-
4-20mA-Ausgang für den Ex-i-Bereich
-
JUMPFLEX®-To-go
-
Erweitertes picoMAX®-Programm ab jetzt verfügbar
-
Steckbare Elektroinstallation in leicht zugänglichen Bereichen
August 2012
- Sternförmige Verteilung für die steckbare Beleuchtungsinstallation
- Umfassender Remote-Zugriff
Oktober 2012
- Bestens besucht: WAGO auf der Innotrans 2012
- Zertifiziert gemäß ATEX und IECEx bis 60 °C
Juni 2012
- Trennklemmen bis DC 1.500 V geprüft
- Sicherungsklemme für Photovoltaikanlagen
- Neue Doppelstockklemme: zwei Etagen, viele Möglichkeiten
- Stromwandlerklemmen ergänzen Reihenklemmenprogramm
Juni 2012
- Trennklemmen bis DC 1.500 V geprüft
- Sicherungsklemme für Photovoltaikanlagen
- Neue Doppelstockklemme: zwei Etagen, viele Möglichkeiten
- Stromwandlerklemmen ergänzen Reihenklemmenprogramm
April 2012
- WAGO ist „ausgezeichneter Arbeitgeber für Ingenieure“
- Neue Installationsetagenklemme für sichere Isolationswiderstandsmessung
- LED-Platinen einfach aneinanderreihen
- Linect®-Komponenten für Drehstrom
- Linect®-Steckverbinder für den konventionellen Leuchtenanschluss
- ProServe® geht online
- Gebäudeautomatisierung mit flexROOM®
- BACnet-Controller mit erweiterten Software-Funktionen
- LON-Busklemme schafft mehr Flexibilität
- Mehr DALI über den Bus
November 2011
- SMD-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern
(Serie 2060) jetzt lieferbar - Zähler in Ex-i-Ausführung für NAMUR-konforme Signale
- Beschriftung der WINSTA®-Steckverbinder –
schnell und einfach - Rastbare Stiftleisten vereinfachen Gehäusedurchführungen
- SPEEDWAY auf Expansionskurs
- Neuer Trennverstärker versorgt sich ausgangseitig
- Kompakte Netzgeräte für On- und Offshore-Projekte
Juli 2011
- Weitere I/O-Komponenten DNV-zertifiziert
- Steckdose und Schublade für die DIN-Schiene
- 4- und 5-polige Verteiler und Montageplatten für WINSTA® MINI
Mai 2011
- 2-Leiter-Reihenklemmen mit 3 Brückerschächten
- Stromsensor mit erweitertem Messbereich
- WINSTA® wächst weiter
April 2011
- WINSTA® MINI maximal erweitert
- Neue Geräte machen Stromversorgungen noch zuverlässiger
- Neue Hochstrom-Leiterplattenklemmen mit Betätigungshebeln
- Neue SMD-Leiterplattenklemme mit Betätigungsdrückern
- TO-PASS® Mobile wertet Positionsdaten aus
- COMPACT-Power-Netzgeräte mit geringer Bauhöhe
- Vertikalbrücker und Prüfstecker für TOPJOB®S
- Neue Leiterplattenklemmen mit Frontdrückern
- Neues PROFIsafe-Modul mit iPar-Funktionalität
- Neuer WAGO-eShop
März 2011
- Weitere I/O-Komponenten GL-zertifiziert
- WAGO-I/O-SYSTEM unterstützt weitere IEC-Fernwirkprotokolle
Januar 2011
- Neue Doppeldurchgangsklemme – nur 3,5 mm breit
- Neue Schnittstellenklemme jetzt frei konfigurierbar











