Le système WINSTA® forme l'interface électrique, depuis l'alimentation et la distribution d'énergie jusqu'aux récepteurs (par ex. les luminaires) et inclut ici la technique d'information (lignes de bus dans l'automatisation du bâtiment).
Avec le système WINSTA®, qui relie tous les composants électriques entre eux, le bâtiment moderne atteint la flexibilité et la durabilité qui correspondent aux normes et standards actuels. En raison des différentes exigences techniques dans le bâtiment, depuis l'alimentation énergétique jusqu'au câble de bus, le système WINSTA® est partagé en différentes familles. Elles se différencient par la forme, par l'intensité maximale admissible et le brochage. Chaque famille contient des composants uniques (comme des connecteurs mâles, femelles, des distributeurs « h », distributeur « T », des boîtes de distribution) ainsi que des cordons précâblés dans les longueurs habituelles.
WINSTA® MIDI
Pour garantir le maximum de possibilités. La gamme de connecteurs avec la plus grande variété de composants (connecteurs mâles/connecteurs femelles, connecteurs encastrables, distributeurs, cordons précâblés, etc.), codages et couleurs pour les tâches d'installations habituelles. Jusqu'à 4 mm², 250/400 V et 25 A. Toutes les autres gammes de produits complètent la gamme WINSTA® MIDI.
Références
Le système WINSTA® est approprié pour des multiples domaines d'utilisation, tels que la construction navale, les aéroports, le précâblage d'expositions/salons, les bâtiments tertiaires, les maisons préfabriquées et les véhicules ferroviaires.
WINSTA® MINI
Pour des encombrements réduits. Connecteurs compactes à 2 et 3 pôles, pour capteurs/actionneurs utilisés dans le domaine de l'automatisation du bâtiment, pour luminaires et pour câbles de bus LON. Jusqu'à 1,5 mm² et 16 A max.
WINSTA® MAXI
Pour plus de puissance. Utilisé en tant que connecteur d'alimentation dans les boîtes de distribution WINSTA®. Jusqu'à 6 mm2 , 250/400 V et 32 A
WINSTA® EIB
Pour le bus standardisé utilisé dans l'automatisation du bâtiment. Jusqu'à 0,6/0,8 mm de diamètre, 50V et 3A
Raccordement par perçage d'isolant WINSTA®
Garant de la plus grande flexibilité. Par exemple, les installations électriques avec des câbles plats sont combinés avec WINSTA MIDI et WINSTA EIB. Câbles plats de 1,5 - 16 mm², 250/400V et jusqu'à 76 A.
Connecteur WINSTA®-Linect®
Planifier et réaliser votre éclairage avec WAGO et les connecteurs WINSTA® avec interface Linect.
WINSTA® RD
Pour traversées de câble rondes et tubes. Construction ronde pour l'installation dans des tubes vides avec un diamètre intérieur de 20 mm, p.ex. construction d'une maison préfabriquée.

















