Táblázat: Szabványos szigetelőanyagok
Anyag |
PA 6,6 |
PA 4,6 |
PC |
|---|---|---|---|
| Éghetőség UL 94 szerinti lángállóság-ellenőrzés, besorolás | V0 | V2 | V2 |
| Izzódrót-ellenőrzés az IEC 60695-2-10/11+12 alapján | 960 °C | 850 °C | 850 °C |
| Oxigénindex | 37 | 27 | 26 |
| Kúszóárammal szembeni biztosítás az IEC 60112 CTI előírásnak megfelelő | 600 | 375 | 275 |
| Hőállóság HDT/B (0,45 Mpa) | rövid 200 °C | rövid 280 °C | 140 °C |
| Mechanikus igénybevétellel | folyamatosan 105 °C | folyamatosan 115 °C | 125 °C |
| Hőmérséklettel szembeni ellenállóság EN ISO 2039-1 szerinti B ellenőrző készülékkel végzett golyónyomáspróba | 125 °C sikeres | 125 °C sikeres | 125 °C sikeres |
| Felületi ellenállás | 1010 -1013 Ω | 1013 -1016 Ω | 1015 Ω |
| specifikus átmeneti ellenállás | 1015 Ω / cm | 109 -1015 Ω / cm | 1013 Ω / cm |
| Átütési szilárdság | 30 kV / mm | 25 kV / mm | 29 kV / mm |
Poliamid (PA 6.6)
Poliamid (PA 6.6) A WAGO módosított PA-t használ, amely nem tartalmat a halogéneket, fluor-szénhidrogéneket, klór-szénhidrogéneket, szilikont, azbesztet, kadmiumot és formaldehidet.
Korróziós szempontból semleges, nehezen gyulladó, önkioltó (UL 94 szerinti besorolás, V0) 105 °C-ig ellenálló a tartós hőmérsékleti hatásokkal szemben.
Ez a tartós hőmérsékleti hatásokkal szembeni ellenállóképesség a mechanikus igénybevételre vonatkozik, az RTI-Mechanical STR UL-indexnek megfelelően annak érdekében, hogy a megfelelő biztonságot nyújtó összes elektromos és mechanikus szigetelő tulajdonság megmaradjon.
A rövid ideig fennálló felső határérték 200 °C. Ugyanez a biztonsági filozófia szolgál alapul az alsó hőmérsékleti határértékek megadásához. -35°C hőmérsékletig biztosított a szigetelőanyag sérülésmentessége a kezelési folyamatok közben. Felszerelt és csatlakoztatott állapotban az összes WAGO termék -60°C hőmérsékletig használható.
A környezetből felvett nedvességet, 2,5 %-os középértékig, kémiailag megköti az anyag szerkezete, ezáltal optimális rugalmasság és törésállóság jön létre.
Több év tapasztalata azt mutatja, hogy a bázis-stabilizálás a gyakorlatban megfelelőnek bizonyult az ózon vagy UV-sugárzások által okozott károsodás kivédésében. A PA időjárás hatásaival szembeni ellenállósága jó és a trópusokon történő alkalmazási területeken is bevált.
A poliamidból készült alakos alkatrészek rezisztensek a termeszekkel szemben. A mikroorganizmusok nem jutnak oxigénhez vagy más biogén elemekhez. Az anaerob föld alatti baktériumkultúrák valamint penészgombák és enzimek nem idéznek elő semmiféle hátrányos elváltozást. Ez a szigetelőanyag az üzemanyagokkal, a legtöbb olajjal és zsírral valamint a legismertebb tisztítószerekkel, mint pl. alkohol, freon, frigen, tetraklór-szénhidrogén, szemben tökéletesen ellenállónak bizonyult. A savakkal szembeni ellenállósága a sav fajtájától és koncentrációjától függ. Kérésre történő állásfoglalás.
A szigetelőanyag-granulátum gyári átvétele a WAGO cégnél mindig a termékigazolás kiállításával és speciális anyagellenőrzések után történik
Poliamid (PA 4.6)
A PA 6.6 termékhez képest melegben lényegesen jobb alaktartóságot biztosít. A tartós hőmérsékleti hatásokkal szembeni ellenállás mechanikus igénybevétellel egybekötött vizsgálatát 115 °C hőmérsékleten teljesítette. A 10000 órás tartós hőmérsékleti hatásokkal szembeni ellenállás vizsgálatát 140 °C hőmérsékleten teljesítette. A WAGO által felhasznált PA 4.6 típusú anyagokból készült termékek rövid ideig 280 °C hőmérsékletig is alkalmazhatók.
A további adatokat a táblázat tartalmazza.
Polikarbonát (PC)
Néhány fő jellemző:- A PC-t melegben is kiemelkedő alaktartóság jellemzi. Nagymértékű szilárdság, merevség, keménység és szívósság jellemzi 135° C fokig.
- Jó elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, azokat a nedvesség sem befolyásolja hátrányosan. Szigetelési tulajdonságai szinte egyáltalán nem függenek a hőmérséklettől és a nedvességtől.
- Kiváló mérettartóssága csekély vízfelvevő képessége miatti kismértékű zsugorodásának köszönhető (relatív nedvességtartalom kb. 0,2 %)
- Nagy mértékben ellenáll az időjárás hatásaival szemben
- Kiváló az ellenállóképessége a nagy energiájú sugárzással szemben
- Önkioltó
- Üvegszerűen átlátszó és fényes felületű
Az alkalmazott PC nagy viszkozitású, amely vegyi anyagokkal szemben nagymértékben ellenálló. Kérésre történő állásfoglalás. A tulajdonságok összessége alapján, pl. ellenálló a hő hatásaival szemben, lángállóság, átlátszó és szívós, megállapíthatjuk, hogy a PC nagy értékű anyag, mely az elektrotechnika területén széles körben elterjedt.












