WAGO direct building 2/2012

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • DALI e KNX nel "KAM"
  • Efficiente dall'inizio alla fine
  • Un tempio per la cultura
  • Linect® una linea di successo
  • Hotel per i giovani e i giovani nel cuore
 
 

WAGO direct process 2/2012

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • Concetti di automazione per l'industria di processo
  • Navigare gli oceani con l'energia solare
  • Il fotovoltaico sprigiona energia
  • La comunità rurale investe in nuovi sistemi per la distribuzione dell'acqua
  • Pompaggio per l'estrazione dell'acqua nell'area mineraria di Lausitz
 
 

WAGO direct industry 2/2012

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • Supporto per Thor
  • Bluetooth® a bordo
  • Stazione di ricarica compresa nel pacchetto di assistenza
  • picoMAX® – il sistema di connessione innestabile
  • I nuovi controlli prendono il volo

 
 

WAGO direct process 2012

Vedere i seguenti argomenti come esempio:
  • Trattamento delle acque oltre confine
  • Il controllore KNX controlla la fornitura d'acqua
  • IHK premia la nuova tecnologia
  • Cocktail di energie miscelate
  • Controllo efficiente delle temperature dei serbatoi
 
 

WAGO direct industry 2012

Vedere i seguenti argomenti come esempio:
  • Il risparmio energetico permette notevoli risparmi
  • Controllo ottimale dei servomotori
  • Cablaggio perfetto: risparmio di tempo
  • ProServe® è Online
  • "Hard" Real-Time con sercos e SPEEDWAY
 
 

WAGO direct process 2/2011

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • Telecontrollo per centrali elettriche virtuali
  • Garantire l'affidabilità del processo - aumentare l'efficienza energetica
  • Accumulatori energetici
  • Tecnologia per il telecontrollo compatto mediante standard IEC
  • Efficienza energetica nelle reti wireless mobili
 
 

WAGO direct process 1/2011

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • Automazione offshore estrema nelle aree a rischio
  • I controllori a distanza convertono l' I/O-SYSTEM in un sistema di telecontrollo
  • Modernizzazione del sistema senza modifiche del campo
  • JUMPFLEX® per maggiore flessibilità
  • Riduzione dei costi mediante un'efficiente disidratazione dei fanghi
 
 

WAGO direct building 2011

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • Uffici centralizzati: il cuore di un capolavoro
  • Automazione flessibile con BACnet
  • Automazione della stanza con un clic del mouse
  • Concezione innovativa per la trasmissione energetica
  • Una questione di gusto
 
 

WAGO direct industry 2/2011

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • Controllo modulare per le seghe circolari da banco
  • Morsetti a molla nei nuovi impianti di commutazione alla centrale elettrica della VW
  • BEBA automatizza i parchi solari
  • Nuovi servizi semplificano le applicazioni di sicurezza
  • Per il funzionamento efficiente dei parchi solari
 
 

WAGO direct industry 2011

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • BLUETOOTH® non è sempre uguale a BLUETOOTH®
  • TOPJOB®S e X-COM®S creano una azione sinergica
  • Luci per la sicurezza in galleria
  • Nuove prese per l'armadio elettrico
  • La sicurezza non deve essere una scommessa
 
 

WAGO direct industry 2010

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • "Stazioni di rifornimento elettrico" automatiche, compatte e flessibili
  • Atterrare in sicurezza grazie alle luci di navigazione affidabili
  • Automazione individuale di navi speciali
  • Cella per cella fino al pannello solare
  • Gli amplificatori d'isolamento rendono "leggibili" i valori di processo
 
 

WAGO direct building 2010

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • Il verde diventa nero
  • Comando wireless per l'illuminazione
  • Building automation per l'ente dei brevetti europeo
  • Fondamenta solide per una progettazione flessibile dell'edificio
  • Facile controllo della protezione dal sole tramite SMI
 
 

WAGO direct process 2010

I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
  • In giro per il mondo con il catamarano solare
  • Da un chicco di grano al biogas
  • Calcolare i dati di consumo - ridurre i costi di corrente
  • Dal terminale al sistema di controllo
  • Veloce, brillante e ancora più efficiente
 
 
 
 

WAGO direct internazionale 1/2009

Per l'industria: alimentatori di livello superiore - Serie 787 ampliata da WAGO. WAGO offre da subito, con la serie 787, un sistema di alimentazione completo per l'impiego a livello industriale. Insieme agli alimentatori mono e trifase della famiglia CLASSIC (12 V, 24 V o 48 V) adesso WAGO offre anche l'alimentatore monofase ECO (24 V) e l'alimentatore trifase ECO, con potenza di uscita supplementare mediante PowerBoost e TopBost e con il LineMonitor opzionale.
 
 

WAGO direct 1/2008

"TO-PASS® soluzioni scalabili per il telecontrollo". Nuova concezione per il telecontrollo per il process engineering. Con TO-PASS®, WAGO mette a disposizione un sistema di telecontrollo, composto da un segnalatore di disturbi autonomo con collegamento GSM, custodia IP66 opzionale e un PLC per telecontrollo che può essere connesso al WAGO I/O SYSTEM.
 
 
 
 

WAGO Direct International 1/2007

Differenze di potenziale eliminate con la serie 857: moduli relè, trasduttori e amplificatori di isolamento. I convertitori di segnale della serie 857 sono la scelta vincente grazie al loro alloggiamento compatto e all'elettronica sperimentata a livello industriale, isolamento 3 fino a 2,5 kV e un intervallo di temperatura operativa da -25 °C a +70 °C.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com