Los conectores convencionales cuentan con una desventaja considerable: necesitan bornas de salida separadas y un zócalo de encaje como transición.
El sistema WAGO X-COM-SYSTEM soluciona este problema: La síntesis entre conector y bornas de carril hace innecesario más material adicional, más espacio o más tiempo de cableado. Con un sólo sistema pueden administrarse así todos los sectores con un armario de distribución. X-COM está dimensionado para una tensión asignada de 500 V a 32 A. De esta forma pueden sustituirse así conectores difíciles en aquellas aplicaciones, en las que sólo se busque compatibilidad eléctrica y no un elevado tipo de protección y robustez, como p. ej. dentro del armario distribuidor. Ya sólo por la sustitución de los componentes separado se obtiene una ventaja de compra que ronda el 60%.
X-COM está concebido para campos de aplicación industrial. Tanto la conexión CAGE-CLAMP® en la parte conductora como el propio conector son resistentes a vibraciones. X-COM ofrece protección completa contra contacto fortuito incluso con conector desconectado, es decir, las regletas macho y las regletas hembra llevan protección contra contacto fortuito por separado. Los conectores X-COM sólo pueden introducirse en una dirección determinada. También están equipados con topes codificadores, que los usuarios pueden romper o sustituir dependiendo de lo que precisen. Esto ofrece una protección contra error al conectar del 100% sin pérdida del número de polo.
La nueva borna del sistema X-COM-SYSTEM de WAGO, código 870-131, permite dos posibilidades de conexión para 2 conductores y 2 conectores respectivamente. Gracias a su construcción con dos pisos, necesita solamente 132 mm de espacio en el carril. Los alojamientos colocados sin alinear están adaptados para los conectores hembra con 1 conductor. Evidentemente también están disponibles alojamientos para los puentes. Los últimos están previstos en la misma posición que los alojamientos de las otras bornas X-COM con 2 pisos, de manera que una conexión se puede realizar con ayuda de puentes transversales.





