Conjuntos Sensor / Atuador
Não é em todas os casos de aplicação que a tecnologia de barramento de campo IP 67 demonstra viabilidade para possibilitar uma troca conseqüente da automatização IP 20 para IP67. Nesses casos, soluções IP20/IP67 apresentam uma alternativa.
Com as caixas de sensores/atuadores IP67 da WAGO ocorre a aquisição de sinal quase maquinária. Por meio disso, os custos de instalação e manutenção são reduzidos, porque de um lado, materiais de cabo e caixas de distribuição são economizados, e por outro lado, permite a conexão descomplicada e segura através de conectores comuns no mercado, M8/M16 ou M12/M23.
A montagem no gabinete de controle do sistema WAGO-I/O-System 750 (gabinete tipo IP20) proporciona ao usuário um máximo de eficiência, flexibilidade e conforto (tecnologia de barramento industrial, escalabilidade, programabilidade, etc.).
Desta maneira pode-se atender mesmo as demandas de automação mais complexas, utilizando os sistemas da família WAGO-I/O de uma forma fácil e econômica.
Propriedades:
- Grau de proteção IP67/68
- Modelos em 3, 4 ou 5 pólos
- Indicador com LED
- Encaixáveis entre si (através de um clip de conexão ou peça intermediária)
- Orifícios de montagem padronizados
- Material de cabos de primeira qualidade (PUR e sem halogênio)
Cabos emaranhados são coisa do passado
O novo módulo 757-801 Bluetooth® (RS-232, IP67) oferece transmissão de dados confiáveis e sem fio para aplicações de automação mais eficientes - independente de ser para a operação em condições ambientais normais ou agressivas.














WAGO-I/O-SYSTEM 757
(11) 4591-0199
(11) 4591-0190