Trenn- und Messklemmen

Für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 4,0 mm². Maximale Strombelastbarkeit bis 30 A Schaltzustand wird in einer festen Stellung genau definiert. Je nach Variante mit integrierter Prüföffnung für Prüfstecker 2,0 mm und 2,3 mm Durchmesser.
  • Trennklemmen und Messklemmen mit Trennmesser, Trennstöpsel, für Wandler-Prüfschaltungen Serie 280 - 282
  • Quertrennklemmen und Längsttrennklemmen Serie 282
  • Erdleiter-Trennklemme Serie 282
 
 

Sicherungsklemmen

Passend für G-Sicherungseinsätze und Kfz-Flachsicherungseinsätze. Schwenkbare Sicherungseinsätze ermöglichen ein einfaches Wechseln der Sicherung und die Bevorratung einer Ersatzsicherung. Defektanzeige optional erhältlich. Die maximale Strombelastbarkeit beträgt 10 bzw. 30 A
  • Sicherungsklemmen mit schwenkbaren Sicherungshaltern, Serie 281
  • Sicherungsstecker für Basisklemmen Serie 280/281
  • Sicherungsklemmen für KFZ-Sicherungen Serie 282
  • Sicherungsklemmen seitliche Verdrahtung Serie 282
 
 

Initiatoren- und Aktorenklemmen

Für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 2,5 mm². Leuchtdioden zeigen Schaltzustände an. Selbst dünnste Initiatorenleitungen lassen sich ohne Vorbehandlung anschließen. Schraubenlose Steckbrücker. Besondere Varianten erlauben die Auftrennung des Signalpfades oder die Absicherung der Sensor- / Aktorversorgung 24 V oder 230 V.

 

  • Frontverdrahtung horizontale Bauform Serie 270
  • Frontverdrahtung abgewinkelte Bauform Serie 280
 
 

Diodenklemmen

Mit seitlicher und Mittenbeschriftung für 1,5 mm², 2,5 mm² und 4 mm², Serien 279, 280, 281
 
 

LED-Klemmen

Mit seitlicher und Mittenbeschriftung für 1,5 mm² und 2,5 mm², Serien 279 und 280
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com