Interface- und Relaismodule
Datenübergabe und Schalten von Lasten mit WAGO KomponentenWAGO AUTOMATION bietet ein umfangreiches Programm an Stromversorgungen für vielfältige Anwendungen an.
Hinweis:
Durch Auswahl mit der linken Maustaste können Sie den jeweiligen Ausschreibungstext direkt anzeigen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auswählen, können Sie die Datei im Word- bzw. GAEB-Format speichern.
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Text als: |
|---|---|---|
| 287-475 | Schaltrelais-Baustein; Relais gelötet; je 1 Schließer (1a) | Word GAEB |
| 287-774 | Schaltrelais-Baustein; Relais gesteckt; je 1 Wechsler (1 u) | Word GAEB |
| 287-834 | Schaltrelais-Baustein; Relais gesteckt; je 1 Wechsler (1 u) | Word GAEB |
| 287-854 | Schaltrelais-Baustein; Relais gesteckt; je 1 Wechsler (1 u) | Word GAEB |
| 288-320 | Schaltrelais-Baustein; Relais eingelötet; Relais mit 1 Schließer (1a) | Word GAEB |
| 288-758 | Schaltrelais-Baustein; Relais eingelötet; je 1 Wechsler (1 u) | Word GAEB |
| 288-810 | Netzteile; mit Universal-Montagesockel; Ausgangsspannungsanzeige | Word GAEB |
| 288-812 | Netzteile; mit Universal-Montagesockel; Ausgangsspannungsanzeige | Word GAEB |
| 288-893 | DC/DC-Wandler; mit Montagefüßen für TS 35; CAGE CLAMP®-Anschluss | Word GAEB |
| 288-895 | DC/DC-Wandler; mit Montagefüßen für TS 35; CAGE CLAMP®-Anschluss | Word GAEB |
| 289-174 | Übergabebaustein für Ethernet RJ-45; CAGE CLAMP®-Anschluss; TS 35 | Word GAEB |
| 289-175 | Übergabebaustein für Ethernet RJ-45; CAGE CLAMP®-Anschluss; TS 35 | Word GAEB |
| 289-177 | Übergabebaustein für Ethernet Y-ConJack-22; CAGE CLAMP®-Anschluss; TS 35 | Word GAEB |
| 289-178 | Übergabebaustein für Ethernet Y-ConJack-22; CAGE CLAMP®-Anschluss; TS 35 | Word GAEB |
| 787-601 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 12 V; 2 A | Word GAEB |
| 787-602 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 24 V | Word GAEB |
| 787-611 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 12 V; 4 A | Word GAEB |
| 787-612 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 24 V | Word GAEB |
| 787-621 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 12 V; 8 A | Word GAEB |
| 787-622 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 24 V | Word GAEB |
| 787-632 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 24 V | Word GAEB |
| 787-640 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 24 V | Word GAEB |
| 787-642 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 24 V | Word GAEB |
| 787-644 | Primär getaktete Stromversorgungen; leerlauf- und kurzschlussfest; einstellbare Ausgangsspannung DC 24 V; 40 A | Word GAEB |
| 787-903 | Netzgerät; Primär getaktet; großer Eingangsspannungsbereich | Word GAEB |
| 787-904 | Netzgerät; Primär getaktet; großer Eingangsspannungsbereich | Word GAEB |
| 787-912 | Netzgerät; Primär getaktet; großer Eingangsspannungsbereich | Word GAEB |
| 788-303 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; DC 12 V | Word GAEB |
| 788-304 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; DC 24 V | Word GAEB |
| 788-305 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; DC 48 V | Word GAEB |
| 788-306 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; DC 60 V | Word GAEB |
| 788-307 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; DC 110 V | Word GAEB |
| 788-311 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; DC 12 V | Word GAEB |
| 788-312 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; DC 24 V | Word GAEB |
| 788-313 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; DC 48 V | Word GAEB |
| 788-314 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; DC 60 V | Word GAEB |
| 788-315 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; DC 110 V | Word GAEB |
| 788-324 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; DC 24 V | Word GAEB |
| 788-334 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; DC 24 V | Word GAEB |
| 788-354 | Stecksockel mit Relais ALZ; 1 Wechsler; DC 24 V | Word GAEB |
| 788-355 | Stecksockel mit Relais RP3SL; 1 Schliesser; DC 24 V | Word GAEB |
| 788-374 | Stecksockel mit Relais; manuelle Betätigung des Kontaktes und Betriebsanzeige; 1 Wechsler | Word GAEB |
| 788-375 | Stecksockel mit Relais; manuelle Betätigung des Kontaktes und Betriebsanzeige; 2 Wechsler | Word GAEB |
| 788-384 | Stecksockel mit Sicherheitsrelais SR2M; mit zwangsgeführten Kontakten und Betriebsanzeige; 2 Wechsler | Word GAEB |
| 788-404 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler mit Goldkontakten; DC 24 V | Word GAEB |
| 788-412 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler mit Goldkontakten; DC 24 V | Word GAEB |
| 788-506 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; AC 24 V | Word GAEB |
| 788-507 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; AC 115 V | Word GAEB |
| 788-508 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; AC 230 V | Word GAEB |
| 788-512 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; AC 24 V | Word GAEB |
| 788-515 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; AC 115 V | Word GAEB |
| 788-516 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; AC 230 V | Word GAEB |
| 788-528 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 1 Wechsler; AC 230 V | Word GAEB |
| 788-538 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler; AC 230 V | Word GAEB |
| 788-615 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler mit Goldkontakten; AC 115 V | Word GAEB |
| 788-616 | Stecksockel mit Relais und Statusanzeige; 2 Wechsler mit Goldkontakten; AC 230 V | Word GAEB |
| 789-304 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 1 Wechsler (1u) | Word GAEB |
| 789-312 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 2 Wechslern (2u) | Word GAEB |
| 789-313 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 2 Wechslern (2u) | Word GAEB |
| 789-315 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 2 Wechslern (2u) | Word GAEB |
| 789-336 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 2 Öffnern, 2 Schließern (2ar) | Word GAEB |
| 789-352 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 4 Schließern (4a) | Word GAEB |
| 789-504 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 1 Wechsler (1u) | Word GAEB |
| 789-508 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 1 Wechsler (1u) | Word GAEB |
| 789-512 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 2 Wechslern (2u) | Word GAEB |
| 789-515 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 2 Wechslern (2u) | Word GAEB |
| 789-516 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 2 Wechslern (2u) | Word GAEB |
| 789-535 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 2 Öffnern, 2 Schließern (2ar) | Word GAEB |
| 789-536 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 2 Öffnern, 2 Schließern (2ar) | Word GAEB |
| 789-551 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 4 Schließern (4a) | Word GAEB |
| 789-552 | Schaltrelais-Baustein; für den Zählerschrank; Relais mit 4 Schließern (4a) | Word GAEB |
| 789-570 | Schaltrelais-Baustein; Stromstoßschalter mit 1 Schließer (1a); TS 35 | Word GAEB |
| 789-571 | Schaltrelais-Baustein; Stromstoßschalter mit 1 Schließer (1a); TS 35 | Word GAEB |
| 789-910 | LON Abschlusswiderstand; für FTT 10 Netzwerk | Word GAEB |
| 859-304 | Schaltrelais-Klemme; Mittenbeschriftung; Relais mit 1 Wechsler (1u) | Word GAEB |











