A WINSTA® rendszer képezi az elektromos interfészt az energiaellátástól és elosztástól kezdve egészen a fogyasztókig (pl. lámpák), és emellett ezzel csatlakoztatják az infomáció technikát (buszvezetékeket az épületautomatikzálásban).
A WINSTA® rendszerrel, mely az összes elektromos részegységet egymással összeköti, a modern épületek elérték a rugalmasság és tartósság olyan mértékét, mely megfelel a mai elírásoknak és szabványoknak. Az épületekben lévő különböző műszaki követelményeknek megfelelően, az energiaellátástól a buszvezetékekig, különböző családokra tagolódik a WINSTA® rendszer. Ezek kialakításban, áramterhelésben és póluskiosztásban különböznek. Minden család tartalmaz egyes alkatrészeket (mint csatlakozódugó, csatlakozóaljzat, h-elosztó, T-elosztó, elosztódobozok), valamint az építésben szokásos hosszúságú már konfekcionált vezetékeket is.
WINSTA® MIDI
Maximális lehetőségeket biztosít. Általános program, a klasszikus szerelési feladatok számára. 4 mm²-ig 25 A-ig
Referenciák
A WINSTA® sokoldalúan alkalmazható, például a hajógyártásban, repülőtereken, vásári létesítményeknél, irodaházakban, a vasúti járműgyártásban.
WINSTA® MINI
Szűk beépítési hely esetén. Kompakt 2- és 3-pólusú csatlakozók, az épületgépészetben használt érzékelők/beavatkozóelemek, izzók és LON-buszvezetékek számára. 1,5 mm²-ig 16 A-ig
WINSTA® MAXI
A nagyobb teljesítmény érdekében. Mint betápláló csatlakozó a WINSTA® elosztóházban. 6 mm2 -ig, 250/400V és 32 A
WINSTA® IDC
A legnagyobb rugalmasság érdekében. Vágó-szorító technikával, lapos elektromos vezetékekkel történő szereléshez, busz-feszültséglevétellel vagy anélkül. 16 mm2-ig és 76 A -ig
WINSTA®-Linect dugaszoló csatlakozó
Világítása tervezése és szerelése a WAGO és a WINSTA® dugaszoló csatlakozókkal és Linect-interfész segítségével.
WINSTA® RD
Lekerekített átvezetések és csövek számára. Lekerekített kialakítás, 20 mm-es belső átmérőjű műanyag üreges csőben történő szereléshez, pl. a készház építésnél.





















WINSTA nyomtatott áramköri lap csatlakozó