DALI Configuration in the Fieldbus Node via Web Browser

Das WAGO-I/O-SYSTEM bietet neben der Anschaltung konventioneller Aktorik/ Sensorik auch Schnittstellen zu den unterschiedlichen Protokollen der Gebäudeautomation wie z.B. EnOcean, MP-Bus, M-Bus und natürlich auch DALI. Mit den Ethernet-basierten WAGO Controllern ergibt sich ein optimales Zusammenspiel von Webapplikationen und der Gebäudeautomation. Der DALI-Master für das WAGO-I/O-SYSTEM, eine 24 mm breite Busklemme, passt zu allen Controllern der 750er Serie, d.h. für Ethernet, LonWORKS und weitere Feldbusse. Ein DALI-Master kann bis zu 64 Slaves steuern. Die Slaves sind in der Regel elektronische Vorschaltgeräte, da DALI speziell für die Beleuchtung konzipiert wurde. Durch das WAGO-I/O-SYSTEM sind beliebige Kombinationen von DALI-Steuerungen mit anderen Gewerken möglich.
Insbesondere für den Einsatz des Ethernet Controllers 750-841 und den kommenden Controllern für KNXnet/IP (EIB bzw. KNX über Ethernet) sowie Bacnet wurde eine leistungsfähige Webapplikation erstellt, die die komfortable Konfiguration und Parametrierung des DALI-Netzwerkes erlaubt. Diese Funktionen können über Standard-Webbrowser von beliebigen Orten gesteuert und bedient werden.
Weitere Schnittstellen, etwa zu Schaltern, die mit der batterielosen Funktechnik von EnOcean betrieben werden, machen aus den unterschiedlichen Einzellösungen einen variantenreichen Baukasten. Der Planer hat die freie Auswahl.
Zur Programmierung der Feldbusknoten dient die Software WAGO I/O PRO CAA. WAGO unterstützt die einfache Erstellung der Applikation mit vorprogrammierten Funktionsblöcken gewerkeübergreifend für DALI und andere Beleuchtungsanwendungen sowie für HLK oder Beschattung.













