Bornes SMD da linha 2060 para THR e soldagem por onda

Perfil baixo, operação fácil e conexão por inserção direta - agora também disponível para montagem through-hole.

 

Série 235

Com conexão simples e dupla. Em dimensões métricas ou polegadas para secções transversais de condutores de 0.5 - 2,5 mm² também para condutores de fio fino.

 

 
 

Série 250

Família compacta, também como réguas de bornes de dois níveis. Dimensão métrica 2,5 - 7,5 mm e em polegadas 2,54 mm. Para condutores com secções transversais de 0,5 - 1,5 mm².
 
 

Série 253

Possibilidade de conexão em duas direções. Espaçamento de 5 mm para bitolas de 0,5 - 1,5 mm².
 
 

Série 254

Com abertura de teste separada. Em passo métrico e polegada para bitola de 0,5 - 2,5 mm².
 
 

Série 735

Blocos de conectores compactos com espaçamento de pinos métrico ou polegada para bitolas de 0,5 - 1,5 mm².
 
 

Série 251

Com conexão por corte do isolante ou inserção direta para cabeamento manual ou automático. Espaçamento de 3,5 mm para bitolas de 0,5 - 1,5 mm².
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com