Testes e procedimentos de teste de acordo com os padrões IEC / EN
Para os mais diversos produtos, como p.ex., material de ligação, bornes, conectores e etc., existem respectivamente normas de teste específicas do produto. Os parágrafos a seguir com os principais testes, restringem-se às descrições dos procedimentos de teste e uma explicação sobre a finalidade do testes. Os dados fornecidos, p.ex, tensões, temperaturas, forças e etc., servem apenas para esclarecimento e podem variar dependendo do teste.Testes mecânicos
Todos os produtos WAGO atendem as exigências dos seguintes testes mecânicos:
- Condições de conexão
- Teste de tração de acordo com a IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1
- Teste de choque de acordo com a IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; utilização em ferrovias IEC/EN 61373
- Teste de vibração de acordo com a IEC/EN 60068-2-6; navegação GL, LR, DNV; utilização em ferrovias EN 61373
Testes elétricos
Todos os produtos WAGO atendem as exigências dos seguintes testes elétricos:
- Teste de aquecimento de acordo com a IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-1, IEC/EN 61984
- Curva de capacidade de carga elétrica (curva de redução) de acordo com a IEC/EN 60512-5-2
- Teste de queda de tensão de acordo com a IEC/EN 60947-7-1
- Teste da resistência a corrente admissível de curta duração (resistência à curtos) de acordo com a IEC/EN 60947-7-1
- Regulagem da coordenação de isolamento de acordo com a IEC/EN 60664-1
- Teste de resistência à voltagem com resistência à voltagem alternada de acordo com a IEC/EN 60998-1
- Medição de resistência à voltagem transiente de acordo com a IEC/EN 60664-1
- Graus de proteção de equipamentos elétricos de acordo com a IEC/EN 60529
Testes de material
Todos os produtos WAGO atendem as exigências dos seguintes testes de material:
- Teste de chama de agulha acordo com a IEC/EN 60695-2-2
- Teste de filamento incandescente de acordo com a IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11
Testes climáticos
Os testes a seguir fornecem esclarecimentos sobre o comportamento de um produto em ambiente agressivo. Atmosferas encontradas com muita freqüência que podem influenciar a constância da durabilidade de pontos de borne, são representadas aqui em câmaras climáticas:
Todos os produtos WAGO atendem as exigências dos seguintes testes climáticos:
- Stress por alteração de temperatura de acordo com a IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
- Atmosferas industriais de acordo com a EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
- Maresia de acordo com a IEC/EN 60068-2-11; navegação GL, LR, DNV
- Alteração brusca de temperatura de acordo com a IEC/EN 60068-2-14
- Umidade quente cíclica (12 + 12 horas) de acordo com a IEC/EN 60068-2-30; Navegação GL, LR, DNV













(11) 4591-0199
(11) 4591-0190