WINSTA® – Эти имена образуют программу.
До сих пор программа штекерных разъемов WINSTA® состояла из 3-, 4- и 5-полюсных штеркеров и розеток, разнообразных разветвителей и распредкоробок, готовых отрезков проводки для реализации классических задач электромонтажа зданий. Для того, чтобы стать более узнаваемой, серия продуктов WINSTA® на сегодняшний день получила имя, уже дающее небольшое представление о возможных областях применения и особенностях конструкции.
Другие серии штекерных разъемов...
- меньших размеров и с меньшим объемом технических описаний (MINI)
- для подачи питания при повышенной нагружаемости током (MAXI)
- для проведения линий электропередач с плоской проводкой при применении техники врезного зажима (IDC)
- с приблизительными обмерами для трубопроводов (RD)
- для шинных систем (EIB)
дополняют существующую систему штекерных поводников WINSTA (MIDI) и предлагают тем самым разнообразные возможности для применения в электромонтаже на основе штекерных вставлений
Преимущества
WINSTA® – новые премущества для всех областей применения
- Максимальная экономия времени
- Максимальная гибкость
- Высший уровень безопасности
- Оптимальное использование
WINSTA® EIB
Для стандартизированной промышленной сети в автоматизации систем жизнеобеспечения зданий. До 0,6/0,8 мм в диаметре, 50В и 3A
WINSTA® MINI
Для узких мест. Компактные 2- и 3-контактные штекерные соединители, например, для приводной/сенсорной техники при электромонтаже в зданиях, для осветительных приборов и LON-электропроводки в шинах промышленных сетей. До 1,5 мм2 до 16 A
WINSTA® MIDI
В обеспечение максимума возможностей. Программа штекерного подключения с наибольшим многообразием компонентов (штекеров, розеток, Snap-In, распределителей, готовых отрезков проводников и тд.), кодировок и цветов для обозначения классических инсталляционных задач. До 4 мм2, 250/400 В и 25 A. Все дальнейшие серии дополняют WINSTA® MIDI.
WINSTA® MAXI
Для высокого результата. Штекерные разъемы с одним гнездом в распредкоробках WINSTA®. До 6 мм в диаметре, 250/400 В и 3A.
WINSTA® IDC
Для максимальной гибкости. Электромонтаж с проводкой тонкого сечения в сочетании, например, с WINSTA MIDI и WINSTA EIB. Проводка тонкого сечения в 1,5 - 16 мм2, 250/400В и до 76 A.
WINSTA® RD
Для округлых выводов и труб. Округлая конструкционная форма, для монтажа в полых трубах с внутренним диаметром в 20 мм, например, в сборных домах.
Блок управления жалюзи WINSTA®
Используя блок управления жалюзи WINSTA®, можно управлять максимум 4 двигателями для жалюзи или ламелей, обеспечивая оптимальную защиту от солнца. Для работы этой децентрализованной автономной системы управления используются традиционные переключатели.
Ссылки
WINSTA® приспособлена для различных областей применения, например, в судостроении, аэропортах, строительстве выставочных центров, офисных зданий, сборных домов, транспортных средств для передвижения по рельсам.






















