WINSTA® MIDI - в обеспечение максимума возможностей!
Программа штекерного подключения с наибольшим многообразием компонентов (штекеров, розеток, Snap-In, распределителей, готовых отрезков проводников и тд.), кодировок и цветов для обозначения классических инсталляционных задач. До 4 мм2, 250/400 В и 25 A. Все дальнейшие серии дополняют WINSTA® MIDI.Решения Plug-and-Play играют все большую роль в профессиональном электромонтаже, так как время монтажа зачастую сводится к абсолютному минимуму. Обычно из-за трудоемких процедур планирования и утверждения переход на новый объект происходит с опозданием, и сроки сдачи объекта существенно нарушаются. Чтобы исключить риск превышения сроков сдачи объекта, отдельные рабочие системы должны быть точно согласованы. Времени на то, чтобы при монтаже, к примеру, 700 осветителей в здании аэропорта подсоединить каждую лампу в зависимости от условий эксплуатации, не остается. Тут нужно быстрое и безошибочное решение, подходящее к конструкциям несущего каркаса и горизонтальных перекрытий. WINSTA® MIDI - как раз то, что нужно. Каждый светильник можно заранее подготовить к подключению в штекерный разъем и подсоединить вместе с приготовленными проводниками и распределителями в единую сеть с симметричной нагрузкой. Штекерное соединение выполняется быстро, безошибочно и с применением прошедших проверку материалов.
Профиль продукции WINSTA® MIDI
- Изолированные вилочные и розеточные части для самостоятельного изготовления.
- Фиксатор Snap-In для подключения приборов
- Полностью подготовленные линии соединения и подключения.
- Распределительные устройства в различном исполнении (h-образные разветвители; T-образные разветвители; коммутационные разветвители для выключения, последовательного и стандартного включения; разветвители для трёхфазного переменного тока; разветвители с коммутатором фаз, смонтированные по индивидуальной схеме распределительные коробки; и т. д.)
- Компоненты, не требующие ухода
- Число полюсов: 3, 4, 5 и 6
- Область сечений: 0,5,2 - 4 мм2
- Номинальное напряжение: 250/400 V/4 kV/3
- Номинальный ток: 25 A
- Класс защиты IP20
- Разнообразные возможности расцветки и кодирования
- Техника соединений: CAGE CLAMP®S-зажим для всех видов проводников с дополнительной возможностью использования техники прямого вставления для одножильных проводников и тонкожильных проводников с наконечной гильзой.
Обзор продукции
Штекерные соединенители, распределительные устройства, фиксатор Snap-In для подключения приборов, готовые отрезки проводки, специальные компоненты
Руководство по применению
Указание к подсоединению проводника, установке приспособления для разгрузки от усилия натяжения, кодировке и обозначению














