WINSTA® MAXI - Для более высоких рабочих показателей.
В качестве 5-контактного модульного штекера для подачи питания с номинальным сечением в 6 мм2 и 32 A номинального тока, модульный штекер WINSTA® MAXI предназначен для применения в распределительной коробке WINSTA. Однако он может быть использован и для минимизации падения напряжения при большой длине проводки.
Профиль продукции:
Штекерный модуль WINSTA® MAXI, серия 831- Повышение входного тока на 7 A в сравнении с WINSTA® MIDI оказывается полезным для покрытия потребности в энергии потребляющих устройств, расположенных далее по цепи.
- Несмотря на уменьшение сечения с 6 мм2 (WINSTA® MAXI) до 4 мм2 (WINSTA® MIDI), при длине проводов ≤3 не требуется дополнительного обеспечения.
- Неправильное подсоединение между WINSTA® MIDI и WINSTA® MAXI невозможно благодаря различной конфигурации штекеров.
- CAGE CLAMP®S-зажим с экономящей время и средства техникой прямого вставления для одножильных проводников и тонкожильных проводников с наконечной гильзой.
- 100%-я защита от неправильного соединения.
- Число полюсов: 5
- Область сечений: 5 x 0,5 мм2 - 6 мм2
- Номинальное напряжение: 400 В/6 кВ/3
- Номинальный ток: 32 A
Обзор продукции
Розетки и вилки с корпусом снятия растягивающей нагрузки, подача питания в распределительную коробку WINSTA® .
Руководство по применению
Указание к подсоединению проводника, установке приспособления для разгрузки от усилия натяжения, а также маркировке.














