Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs
La technique de bus de terrain avec un indice de protection IP67 ne présente pas, pour toutes les applications, la flexibilité et rentabilité nécessaires pour permettre à l’utilisateur le passage complet de l’automatisation d’un indice de protection IP20 à un indice de protection IP67. Pour cette raison, les solutions mixtes IP20/IP67 offrent une alternative intéressante.
Avec les nouveaux modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs IP67 développés par WAGO, il est possible de réaliser l'acquisition de signaux à proximité de l'installation. Cela permet une réduction des coûts d'installation et de maintenance, étant donné que d'une part il est possible d'utiliser moins d'armoires de commande et de câbles, et d'autre part l'utilisation des connecteurs habituels, M8/M16 ou M12/M23, permet une connexion facile et sûre.
Grâce à la connexion au WAGO-I/O-SYSTEM 750 (indice de protection IP20) installé dans l'armoire de commande, l'utilisateur dispose d'un haut degré de performance, de flexibilité et de confort (technique de bus de terrain, disposition possible de plusieurs modules en utilisant des plaques intermédiaires, possibilité de programmation, etc.).
Avec l'utilisation de la famille WAGO-I/O-SYSTEM même les exigences d'automatisation complexes sont remplies de manière simple et économique.
Caractéristiques :
- Indice de protection IP67/68
- versions 3, 4 et 5 pôles
- Affichage par LED
- Encliquetables les uns aux autres (à l'aide d'un clip de connexion ou une pièce intermédiaire)
- Perçages de montage standardisés
- Matériaux de câbles de grande qualité (PUR sans halogène)
Les câbles emmêlés, c'était avant
Le nouveau « module Bluetooth®, RS-232, IP67 » 757-801 est le garant d'une transmission fiable et sans fils pour des tâches d'automatisation efficaces.












