WINSTA® MINI
スペースが限られた場所に
2極および3極のコンパクトなコネクタ。 ビルディングインストレーションにおける、センサおよびアクチュエータ、保護等級IIの照明、低電圧照明、またはLONバスケーブル用としてご使用いただけます。
製品概要
WINSTA® MINI、890および891シリーズ- 標準タイプまたはスナップインタイプのコンパクトなプラグおよびソケット
- 接続ケーブル
- 分岐コネクタ
- ケージクランプ® Sスプリング付
- 極数:2極および3極
- 適合電線:0.25mm2~1.5mm2
- 定格電圧:250V/4kV/3
- 定格電流:16A