WINSTA® RD
フレキ管やコンジット等の丸いパイプに
3極および4極円形プラグインコネクタ。 外径わずか17.5mmのWINSTA® RDは、通線スペースが限られる狭い場所や、内径20mm以上の電気設備ダクト、すでに配線などでいっぱいのダクトやパイプなどに通しやすい先端形状のコネクタ付ケーブルです。
製品概要
プラグインコネクタWINSTA® RD、774シリーズ- 脱落を防止するロック付。
- コネクタ付ケーブルのみ(コネクタ単品は販売致しません)。
- 1~8mで1m単位の定尺。両端コネクタまたは片側バラ線タイプを用意。
- 先端むき出し済みのケーブルは電線端を超音波融着処理済。
- 白・黒の2色を用意。
- 極数:3極および4極
- 芯線導体断面積:1.5mm2/2.5mm2
- 定格電圧:250V/4kV/3
- 定格電流:20A以下