Connecteurs WINSTA®
Le Système de Précâblage Rapide (SPR) WINSTA® destiné aux installations électriques du bâtiment, vous garantie: - un gain du temps
- la simplicité d'utilisation
- une connexion sûre, 100% sans erreur
- une grande flexibilité
Avantages
WINSTA® - De nouveaux avantages pour toutes les applications
- Economie de temps maximale
- La plus grande flexibilité
- Sécurité élevée
- Rentabilité optimale
Références
Le système WINSTA® est approprié pour des multiples domaines d'utilisation, tels que la construction navale, les aéroports, le précâblage d'expositions/salons, les bâtiments tertiaires, les maisons préfabriquées et les véhicules ferroviaires.
Connecteur WINSTA®-Linect®
Planifier et réaliser votre éclairage avec WAGO et les connecteurs WINSTA® avec interface Linect.
WINSTA® MINI
Pour encombrements réduits Connecteurs compactes à 2 et 3 pôles, pour capteurs/actionneurs utilisés dans le domaine de l'automatisme du bâtiment, pour luminaires et pour câbles de bus LON. Jusqu'à 1,5 mm² et 16 A max.
WINSTA® MIDI
Pour garantir le maximum de possibilités. La gamme la plus complète de connecteurs (mâles/connecteurs femelles,encastrables,distributeurs, cordons précâblés, etc.), codages et coupleurs pour les tâches d'installations habituelles. Jusqu'à 4 mm², 250/400 V et 25 A.
WINSTA® MAXI
Pour plus de puissance. Utilisé en tant que connecteur d'alimentation dans les boîtes de distribution WINSTA®. Jusqu'à 6 mm2 , 250/400 V et 32 A
Raccordement par perçage d'isolant WINSTA®
Garant de la plus grande flexibilité. Par exemple, les installations électriques avec des câbles plats sont combinés avec WINSTA MIDI et WINSTA EIB. Câbles plats de 1,5 - 16 mm², 250/400V et jusqu'à 76 A.
WINSTA® EIB
Pour le bus standardisé utilisé dans l'automatisation du bâtiment. Jusqu'à 0,6/0,8 mm de diamètre, 50V et 3A
WINSTA® RD
Pour traversées de câble rondes et tubes. COnstruction ronde pour l'installation dans des tubes vides avec un diamètre intérieur de 20 mm, p.ex. construction d'une maison préfabriquée.
WINSTA® designer
Le nouvel outil de planification de WAGO, WINSTA® designer, vous assiste pour l'électroplanification détaillée avec les composants WINSTA.


















